Loading
简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Tool Changers: QC-78  
 
 
Skip Navigation LinksCasa > Productos > Cambiadores de herramientas robóticos > Modelos de Cambiador de Herramientas > QC-78

 

 

Product Advantages
  • Diseño ligero de alta resistencia. La tecnología de bloqueo sin toque permite hasta 0.12 pulgadas (3.0 mm) de separación de la placa cuando se bloquea. El mecanismo patentado del diseño del mecanismo de bloqueo a prueba de fallas tiene como resultado una baja fuerza que actúa sobre el pistón. El gran diámetro del pistón y el recorrido de la bola externa aumentan la capacidad del momento. Todas las partes de bloqueo se elaboran de acero inoxidable Rc58. Bridas de larga duración para paso neumático. Gran número de puertos de aire en paquete de tamaño pequeño.
Cambiador de Herramientas QC-78 (Máster y Herramientas)
Cambiador de Herramientas QC-78 (Máster y Herramientas)

EspecificacionesDibujosManualesMódulos CompatiblesModelos en 3D
Units:
Límite de Carga Útil Sugerido 180 lb
Fuerza de Bloqueo @ 80 psi (5.5 bar): 1800 lb
Capacidad del Momento Estático (X y Y): 3500 lbf-in
Capacidad del Momento Estático (Z): 3500 lbf-in
Repetibilidad Posicional - (X, Y y Z) 0.0006 in
Peso - Cuando se acopla: 7.5 lb
Peso Máster: 4.35 lb
Peso de Herramientas: 3.15 lb
Distancia máxima entre la placa Máster y la de Herramientas antes del bloqueo: 0.12 in
Tamaño de Puertos de Paso Neumático (cantidad): (16) NPT 1/8



Skip Navigation Links.




 
 
ATI Industrial Automation
1031 Goodworth Dr. | Apex, NC 27539 USA
Teléfono: +1 919-772-0115 | Fax: +1 919-772-8259
Casa
Productos
Cambiadores de herramientas robóticos
Sensores de fuerza / torsión
Acopladores de Utilidad
Cambiadores de herramientas manuales
Material Removal Tools
Dispositivos de alineamiento automático o compensadores        
Sensores de Colisión robóticos
Librería
Glosario
Video
3D CAD Models
Software   
Compañía
Noticias
Exposiciones
Solicitud de crédito
Trabajo
Privacy Policy
Contactenos
Ventas y Soporte
Solicitud de información
Registro de Productos
Rutas
Mapa del Sitio
© 2020 ATI Industrial Automation, Inc. Todos los derechos reservados.
 
 Únase a RIA hoy

 Facebook   Twitter   YouTube