Loading
简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Tool Changers: QC-602  
 
 
Skip Navigation LinksCasa > Productos > Cambiadores de herramientas robóticos > Modelos de Cambiador de Herramientas > QC-602

 

 

Product Advantages
  • La tecnología de bloqueo sin toque permite hasta 0.10 pulgadas (2.5 mm) de separación de la placa cuando se bloquea. El mecanismo patentado del diseño del mecanismo de bloqueo a prueba de fallas tiene como resultado una baja fuerza que actúa sobre el pistón. El gran diámetro del pistón y el recorrido de la bola externa aumentan la capacidad del momento. Todas las partes de bloqueo se elaboran de acero inoxidable Rc58. Detección integrada de Bloquear/Desbloquear para seguridad. Capacidad del mayor momento: 3 diseños del mecanismo de bloqueo crea una capacidad del momento estático de 122,000 lb-pulg. (X y Y).
Placa del Máster y Herramientas QC-602 con TW19, MT8 y V114
Placa del Máster y Herramientas QC-602 con TW19, MT8 y V114

EspecificacionesDibujosManualesMódulos CompatiblesModelos en 3D
Units:
Límite de Carga Útil Sugerido 2500 lb
Fuerza de Bloqueo @ 80 psi (5.5 bar): 21000 lb
Capacidad del Momento Estático (X y Y): 122000 lbf-in
Capacidad del Momento Estático (Z): 49000 lbf-in
Repetibilidad Posicional - (X, Y y Z) 0.0006 in
Peso - Cuando se acopla: 128 lb
Distancia máxima entre la placa Máster y la de Herramientas antes del bloqueo: 0.1 in
Tamaño de Puertos de Paso Neumático (cantidad): (2) puertos de aire no verificados NPT 3/8



Skip Navigation Links.




 
 
ATI Industrial Automation
1031 Goodworth Dr. | Apex, NC 27539 USA
Teléfono: +1 919-772-0115 | Fax: +1 919-772-8259
Casa
Productos
Cambiadores de herramientas robóticos
Sensores de fuerza / torsión
Acopladores de Utilidad
Cambiadores de herramientas manuales
Material Removal Tools
Dispositivos de alineamiento automático o compensadores        
Sensores de Colisión robóticos
Librería
Glosario
Video
3D CAD Models
Software   
Compañía
Noticias
Exposiciones
Solicitud de crédito
Trabajo
Privacy Policy
Contactenos
Ventas y Soporte
Solicitud de información
Registro de Productos
Rutas
Mapa del Sitio
© 2020 ATI Industrial Automation, Inc. Todos los derechos reservados.
 
 Únase a RIA hoy

 Facebook   Twitter   YouTube