ATI desarrolla el Dispositivo de Compensación Universal
El último Dispositivo Compensador de ATI combina una variedad de características para lograr el más alto nivel de adaptabilidad en tareas tales como ensamblaje automático, recolección de basura, máquinas de carga y descarga, acabado robótico y más.

El Dispositivo de Compensación Universal U1-050 compensa en muchas direcciones para contrarestar la desalineación entre la herramienta y la pieza de trabajo. El mecanismo patentado es ideal para aplicaciones exigentes de alta resistencia y ofrece flexibilidad lateral X-Y simultáneo, rotación del eje X-Y-Z y compresión Z. El pistón de restablecimiento interno presurizado devuelve el dispositivo a un centro repetible. La rigidez se puede ajustar para cargas útiles específicas variando la presión neumática, lo que hace que el dispositivo sea extremadamente versátil. El UCC de ATI se puede configurar para ser PNP o NPN y tiene una opción de protección ambiental si es necesario. El UCC viene con un patrón de montaje ISO estándar de 50 mm que, en muchos casos, elimina la necesidad de placas de interfaz.

Haga clic aquí para ver los detalles del Dispositivo de Compensación Universal.

Haga clic aquí para obtener más información sobre los dispositivos de cumplimiento de ATI.


Dispositivo de Compensación Universal de ATI

[Img2Link]
Compensador de auto-ajuste universal de ATI