简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Home
Produtos
Biblioteca
Empresa
Contate-nos
Mapa do Site
Electrical Modules: KM14  
 
 
Skip Navigation LinksHome > Produtos > Trocadores de Ferramentas Robóticos > Módulos e Acessórios > Módulos > Módulos Elétricos > KM14

 

 

Product Advantages
  • 14 pins (12 pins @ 5 Amp/250VAC and 2 pins @ 13 Amp/250VAC).
  • Miniature size with MS quick-disconnect connectors.
  • No-Touch contacts on Master module.
  • Dust and moisture seal on contacts.

KM14 Modules (Master and Tool)
KM14 Modules (Master and Tool)

Part NumberSideNotes
9120-KM14-MM14-pin electrical module with (12) pins at 5 amps and (2) pins at 13 amps - Master side
9120-KM14-TT14-pin electrical module with (12) pins at 5 amps and (2) pins at 13 amps - Tool side

SpecificationsCompatible QCsConnectors and CablesDrawingsManuals3D CAD Models

Description: 14-pin (12 pins at 5 Amp/250VAC and 2 pins at 13 Amp/250VAC) electrical module
Weight: 0.75 lb (0.34 kg)
Materials:
  • Precious-metal-plated contact pins
  • Anodized aluminum
  • Delrin®.
# Pins: 14
Elec. Rating: 12 pins @ 5 Amp/250VAC & 2 pins @ 13 Amp/250VAC
Operational Temperature Range: -20 °F - 150 °F (-28,9 °C - 65,6 °C)








 
 
ATI Industrial Automation
1031 Goodworth Dr. | Apex, NC 27539 USA
Umberto Aranha, Account Manager, +55 11 9 9232 4919
Home
Produtos
Trocadores de Ferramentas Robóticos
Sensores de Força/Torque
Acopladores de Utilidades
Trocadores Manuais de Ferramentas
Material Removal Tools
Dispositivos do Centro de Conformidade Remota        
Sensores de Colisão Robóticos
Biblioteca
Glossário
Vídeos
3D CAD Models
Software   
Empresa
Notícias
Feiras
Aplicação de Créditos
Oportunidades de Trabalho
Privacy Policy
Contate-nos
Vendas e Suporte
Solicitar Informações
Registro de Produtos
Como Chegar
Mapa do Site
© 2023 ATI Industrial Automation, Inc. Todos os direitos reservados.
 
  Join A3 Today

 Facebook   Twitter   YouTube  

Privacy Policy Novanta  • Sales Terms & Conditions  • Purchasing Terms & Conditions  • CCPA Novanta