简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Home
Produtos
Biblioteca
Empresa
Contate-nos
Mapa do Site
Fluid/Air Module: FN4  
 
 
Skip Navigation LinksHome > Produtos > Trocadores de Ferramentas Robóticos > Módulos e Acessórios > Módulos > Módulos Pneumáticos e de Fluidos > FN4

 

 

Product Advantages
  • 3/8 NPT threaded ports.
  • (4) self-sealing fluid/air ports.
  • Compatible with F04 modules.
  • Stainless steel housing.
  • Viton seal option (-V).

FN4 Modules (Master and Tool)
FN4 Modules (Master and Tool)

Part NumberSideNotes
9120-FN4-MM(4) 3/8 NPT self-sealing ports fluid/air module, stainless steel - Master side
9120-FN4-TT(4) 3/8 NPT self-sealing ports fluid/air module, stainless steel - Tool side

SpecificationsCompatible QCsDrawingsManuals3D CAD Models

Description: (4) 3/8 NPT self-sealing ports fluid/air module, stainless steel (replaces F04-N)
Cv Rating: 1.4
Weight: 2.8 lbs (1.27 kg)
Materials:
  • Stainless steel housings
  • Rubber, PVC, and stainless steel valve components.
Operational Temperature Range: -20 °F - 150 °F (-28,9 °C - 65,6 °C)








 
 
ATI Industrial Automation
1031 Goodworth Dr. | Apex, NC 27539 USA
Umberto Aranha, Account Manager, +55 11 9 9232 4919
Home
Produtos
Trocadores de Ferramentas Robóticos
Sensores de Força/Torque
Acopladores de Utilidades
Trocadores Manuais de Ferramentas
Material Removal Tools
Dispositivos do Centro de Conformidade Remota        
Sensores de Colisão Robóticos
Biblioteca
Glossário
Vídeos
3D CAD Models
Software   
Empresa
Notícias
Feiras
Aplicação de Créditos
Oportunidades de Trabalho
Privacy Policy
Contate-nos
Vendas e Suporte
Solicitar Informações
Registro de Produtos
Como Chegar
Mapa do Site
© 2023 ATI Industrial Automation, Inc. Todos os direitos reservados.
 
  Join A3 Today

 Facebook   Twitter   YouTube  

Privacy Policy Novanta  • Sales Terms & Conditions  • Purchasing Terms & Conditions  • CCPA Novanta