简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Home
Produtos
Biblioteca
Empresa
Contate-nos
Mapa do Site
Adapter Assemblies: JL10  
 
 
Skip Navigation LinksHome > Produtos > Trocadores de Ferramentas Robóticos > Módulos e Acessórios > Módulos > Outros Módulos > JL10

 

 

Product Advantages
  • Adapter Plate Assembly with Clearance Block with J16 Mounting Pattern to Mount ER Servo Modules.

JL10 Modules (Master and Tool)
JL10 Modules (Master and Tool)

Part NumberSideNotes
9120-JL10-MMAdapter Plate with Clearance Block with J16 Mounting Pattern to Mount ER Servo - Master side
9120-JL10-TTAdapter Plate with Clearance Block with J16 Mounting Pattern to Mount ER Servo - Tool side

SpecificationsCompatible QCsDrawingsManuals3D CAD Models

Description: Adapter Plate with Clearance Block with J16 Mounting Pattern to Mount ER Servo
Weight: Master x lbs (x kg)
Tool x lbs (x kg)
Materials:
  • Anodized aluminum housing
  • Heat-treated stainless steel alignment pin.
Operational Temperature Range: -20 °F - 150 °F (-28,9 °C - 65,6 °C)



 
 
ATI Industrial Automation
1031 Goodworth Dr. | Apex, NC 27539 USA
Umberto Aranha, Account Manager, +55 11 9 9232 4919
Home
Produtos
Trocadores de Ferramentas Robóticos
Sensores de Força/Torque
Acopladores de Utilidades
Trocadores Manuais de Ferramentas
Material Removal Tools
Dispositivos do Centro de Conformidade Remota        
Sensores de Colisão Robóticos
Biblioteca
Glossário
Vídeos
3D CAD Models
Software   
Empresa
Notícias
Feiras
Aplicação de Créditos
Oportunidades de Trabalho
Privacy Policy
Contate-nos
Vendas e Suporte
Solicitar Informações
Registro de Produtos
Como Chegar
Mapa do Site
© 2021 ATI Industrial Automation, Inc. Todos os direitos reservados.
 
  Join A3 Today

 Facebook   Twitter   YouTube