Loading
简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Home
Produtos
Biblioteca
Empresa
Contate-nos
Mapa do Site
Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET 100Mb Pass-Through Modules: GB8C  
 
 
Skip Navigation LinksHome > Produtos > Trocadores de Ferramentas Robóticos > Módulos e Acessórios > Módulos > Módulos de Controle e Sinal > GB8C

 

 

Product Advantages
  • 8-pin, M12 X-coded female to female connector.
  • 0.5 Amp/48VDC.
  • Four (4) additional M3 tapped holes are on the opposite side for bracket mounting.
  • Lightweight and small size.
  • Meets Cat6 requirements.

GB8C Module
GB8C Module

Part NumberSideNotesEDS File
9120-GB8C 8-Pin, M12 X-coded Female-to-Female Adapter Module

SpecificationsCompatible QCsDrawingsManuals3D CAD Models

Description: 8-Pin, M12 X-coded Female-to-Female Adapter Module
Weight: 0.15 lbs (0.07 kg)
Materials:
  • Delrin®.
# Pins: 8
Elec. Rating: 0.5 Amp/48 VDC
Operational Temperature Range: -20 °F - 150 °F (-28,9 °C - 65,6 °C)



 
 
ATI Industrial Automation
1031 Goodworth Dr. | Apex, NC 27539 USA
Umberto Aranha, Account Manager, +55 11 9 9232 4919
Home
Produtos
Trocadores de Ferramentas Robóticos
Sensores de Força/Torque
Acopladores de Utilidades
Trocadores Manuais de Ferramentas
Ferramentas de Rebarbação Robótica
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
© 2019 ATI Industrial Automation, Inc. Todos os direitos reservados.
 
 Junte-se ao RIA Hoje

 Facebook   Twitter   YouTube