简体中文
|
English
|
Español
|
日本語
|
Português
主页
产品中心
资料库
公司
联系我们
网站地图
机器人工具快换装置
(Tool Changer)
力/力矩传感器
机器人和CNC用毛刺清理工具
Cobot-Ready Products
顺从介质连接器
机器人碰撞传感器
手工操作的换枪机构
补偿装置
Product Maintenance Training
术语表
视频
3-D CAD
软件下载
新闻
展览会
信誉度申请
工作机会
Privacy Policy
销售与支持
合作伙伴和集成商
资料索取
驾驶路线说明
Tool Changers: QC-510
主页
>
产品中心
>
机器人工具快换装置 <br /> (Tool Changer)
>
工具快换装置型号
>
QC-510
Product Advantages
No-Touch locking technology allows up to 0.1 inch (2.54 mm) plate separation when locking.
Ready sensors (2) detect when the Tool plate is within 0.06 inch (1.5 mm) of the Master plate, signaling ready-to-lock.
Patented Fail-Safe locking mechanism design results in low force acting on the piston.
Large piston diameter and outward ball travel increase moment capacity.
All locking parts are made of Rc58 stainless steel.
Integrated Lock/Unlock sensing for safety.
Mounts directly to most 1000 kg robots (no SIP required).
QC-510 with Pneumatic module and Control module
规格
图纸
手册
兼容的模块型号
3D模型
配件
Units:
US
SI (Metric)
建议额定载荷:
1500 lb
锁紧力@80Psi(5.5Bar)
14000 lb
静态承载力矩(X&Y):
43000 lbf-in
静态承载力矩(Z):
31000 lbf-in
位置重复精度-(X,Y&Z):
0.0006 in
重量-锁紧后:
61.8 lb
机器人侧重量:
42.8 lb
工具重量:
19 lb
87Psi(6Bar)压力下,锁紧之前机器人侧和工具侧之间的最大间隙
0.1 in
产品描述和特点
选择一个工具快换装置
工具快换装置装置应用表格
工具快换装置型号
模块和附件
模块
工具支架
Interface Options
独立防尘盖板
QC隔板
QC校对辅助工具
应用实例和文章
目录
视频演示
Cobot-Ready Products
ATI 工业自动化
1031 Goodworth Dr. | Apex, NC 27539 USA
Phone:+1 919-772-0115 | Fax:+1 919-772-8259
主页
产品中心
机器人工具快换装置(Tool Changer)
力/力矩传感器
顺从介质连接器
手工换枪机构
Material Removal Tools
Compliance Devices
机器人防碰撞传感器
资料库
术语表
视频
3D CAD Models
软件
公司
新闻
展览会
信誉度申请
工作机会
Privacy Policy
联系我们
销售与支持
资料索取
驾驶路线说明
网站地图
© 2024 ATI 工业自动化有限公司,版权所有
Join A3 Today
Privacy Policy Novanta
•
Sales Terms & Conditions
•
Purchasing Terms & Conditions
•
CCPA Novanta