简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
主页
NEW Products
产品中心
资料库
公司
联系我们
网站地图
电模块: SF19 Family  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Product Description
  • 19 pins.
  • 3 Amp/125VAC capacity.
  • Axial connector.
  • No-Touch contacts on Master.
  • Tool-ID option on Tool-side.
  • Mates with GF19, RF19, SF19, SF14, or SF0 modules.

SF19 Modules (Master and Tool)
SF19 Modules (Master and Tool)

Part NumberSideNotes
9120-SF19-MM19-pin, 3 Amp/125VAC inline electrical module with M16-style quick-disconnect connector - Master side
9120-SF19-TT19-pin, 3 Amp/125VAC inline electrical module with M16-style quick-disconnect connector - Tool side

规格兼容的快换型号接头和电缆图纸手册3D CAD Models选项

描述: 19-pin, 3 Amp/125VAC inline electrical module with M16-style quick-disconnect connector
重量: 0.81 lbs (0.37 kg)
材质:
  • Aluminum housing
  • Gold-plated heads on spring pins
  • Gold-plated contact pins
  • Nitrile seal.
针脚数量: 19
电气规格: 3 Amp/125VAC
工作温度范围: -20 F - 150 F (-28.9 C - 65.6 C)
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
Compliance Devices
机器人防碰撞传感器
资料库
术语表
视频
3D CAD Models
软件   
公司
新闻
展览会
信誉度申请
工作机会
Privacy Policy
联系我们
销售与支持
资料索取
驾驶路线说明
网站地图
© 2025 ATI 工业自动化有限公司,版权所有
 
  Join A3 Today

 脸谱网站   推特网站   YouTube网站  

Privacy Policy Novanta  • Sales Terms & Conditions  • Purchasing Terms & Conditions  • CCPA Novanta