简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
主页
NEW Products
产品中心
资料库
公司
联系我们
网站地图
Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET 100Mb通讯模块: GB8 Family  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Attention:  An upgraded version of this item is available.

当前产品 优势 可互换的
GBX

Higher 10 Gigabit Cat6a speed (vs. 1 Gigabit Cat6) and configurable cable exit direction.

No

 

Product Description
  • 8-pin connector, X-Coded and A-Coded options
  • Lightweight and small size
  • Pin block sealed from moisture when coupled
  • No-Touch contacts on Master module
  • Patented design
  • Meets CAT6 requirements (GB8) (GB8R)
  • Meets CAT5 (GB8A)
  • Modules are electrically isolated from QC body
  • Contact ATI to determine if modules are suitable for Power over Ethernet (PoE) applications

GB8 Modules (Master and Tool) Shown
GB8 Modules (Master and Tool) Shown

Part NumberSideNotes

规格兼容的快换型号接头和电缆图纸手册3D CAD Models

描述: Ethernet modules supporting Gigabit speeds, X- and A-Coded Connectors
重量: GB8 Master 0.19 lbs (0.09 kg)
GB8 Tool 0.18 lbs (0.08 kg)
GB8R Master 0.36 lbs (0.16 kg)
GB8R Tool 0.35 lbs (0.16 kg)
GB8A - Master 0.26 lbs (0.12 kg)
GB8A Tool 0.27 lbs (0.12 kg)
GB8C - 0.15 lbs (0.07 kg)
材质:
  • Aluminum housing
  • Delrin®.
针脚数量: 8
电气规格: 0.5 Amp/48VDC
工作温度范围: -20 F - 150 F (-28.9 C - 65.6 C)








 
 
ATI 工业自动化
1031 Goodworth Dr. | Apex, NC 27539 USA
Phone:+1 919-772-0115 | Fax:+1 919-772-8259
主页
产品中心
机器人工具快换装置(Tool Changer)
力/力矩传感器
顺从介质连接器
手工换枪机构
Material Removal Tools
Compliance Devices
机器人防碰撞传感器
资料库
术语表
视频
3D CAD Models
软件   
公司
新闻
展览会
信誉度申请
工作机会
Privacy Policy
联系我们
销售与支持
资料索取
驾驶路线说明
网站地图
© 2025 ATI 工业自动化有限公司,版权所有
 
  Join A3 Today

 脸谱网站   推特网站   YouTube网站  

Privacy Policy Novanta  • Sales Terms & Conditions  • Purchasing Terms & Conditions  • CCPA Novanta