简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
主页
产品中心
资料库
公司
联系我们
网站地图
径向顺从毛刺清理工具型号 RC-151  
 
 
Skip Navigation Links主页 > 产品中心 > 机器人和CNC用毛刺清理工具 > 机器人毛刺清理工具型号 > RC-151

注意: 该项目有升级版本可用。

当前产品 优势 可互换的
RCT-151 RCT-151 allows easier disassembly for customers who want to service the tool and combines the RC and RS models into one part. Yes


Product Advantages
  • 特别适合去除分模线和工件飞边。 安静的涡轮马达不需要油雾润滑,并且直接将气体排在大气中。 工具可以打磨毛边,而且减少循环时间。 内置的浮动机构减少机器人沿工件表面调节打磨力编程。 可以通过侧面或背面安装在机器人手臂上。 可以使用标准的工业碳化钨合金打磨头。 最小化抖动和震动。 非常好的取代手工打磨。
RC-151 毛刺清理工具
RC-151 毛刺清理工具

规格配件图纸手册3D CAD Models


重量(无安装项) 2.4 lb
夹头顺从行程 0.2 in
推荐顺从范围 0.1 in
顺从力(气动可调) 0.7 lbf - 1.5 lbf
空转转速 65000 rpm
耗气量(空转) 3 CFM - 8 CFM
耗气量(主轴) 1/8 NPT
耗气量(顺从) 1/8 NPT
夹头 1/8"标准(可选择3mm)
电源 150 W @ 65000 rpm
安装特点 侧面和背面安装