简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
主页
NEW Products
产品中心
资料库
公司
联系我们
网站地图
径向顺从毛刺清理工具型号 RCV-490  
 
 
Skip Navigation Links主页 > 产品中心 > 机器人和CNC用毛刺清理工具 > 机器人毛刺清理工具型号 > RCV-490



Product Advantages
RCV-490毛刺清理工具
RCV-490毛刺清理工具

规格配件图纸手册3D CAD Models


重量(无安装项) 7.4 lb
夹头顺从行程 0.32 in
推荐顺从范围 0.16 in
顺从力(气动可调) 1.5 lbf - 12 lbf
空转转速 30000 rpm
耗气量(空转) 30 CFM - 40 CFM
耗气量(主轴) 10mm气管接口
耗气量(顺从) 4mm气管接口
夹头 标配1/4"直径,其它尺寸可选
电源 490 W @ 15000 rpm
安装特点 侧面和尾部安装
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
Compliance Devices
机器人防碰撞传感器
资料库
术语表
视频
3D CAD Models
软件   
公司
新闻
展览会
信誉度申请
工作机会
Privacy Policy
联系我们
销售与支持
资料索取
驾驶路线说明
网站地图
© 2025 ATI 工业自动化有限公司,版权所有
 
  Join A3 Today

 脸谱网站   推特网站   YouTube网站  

Privacy Policy Novanta  • Sales Terms & Conditions  • Purchasing Terms & Conditions  • CCPA Novanta