Part Number | Type | Description | Application | Product Image |
9005-50-1003 | Adapter Plate |
- 台式安装适配器套件(RC300系列,ACT390)
| |
|
9005-50-1005 | Adapter Plate |
- A型燕尾榫毛坯套件”(CDB、RC100、RC300)
| |
|
9005-50-6080 | Adapter Plate |
- BC50燕尾套件“A型”(CDB, RC100, RC300) (4) M6,轮毂31.5,销钉6
| |
|
9005-50-6081 | Adapter Plate |
- 燕尾型BC31.5套件“A型”(CDB,RC100,RC300)(4)M5,凸台20,定位销5
| |
|
9005-50-6082 | Adapter Plate |
- BC31.5接头“A型”(CDB, RC100, RC300) (7) M5,轮毂20,销钉5
| |
|
9005-50-6115 | Adapter Plate |
- QC-22T至燕尾式A 45⁰ 和90⁰形接口板
(CDB, RC100, RC300)BC63,M6,凸台40,定位销”
| |
|
9150-RC-A-PF1 | Attachments |
| |
|
9150-RC-B-24033 | Burr |
- 金刚石刀具。
1 / 4“刃径 。
5 / 8“刃长 。
1 / 4“柄径。
| 适用于去毛刺,开坡口,倒角。 |
|
9150-RC-B-24061 | Burr |
- 标准刀具。
3 / 8“刀径。
3 / 4“刃长。
1 / 4“柄径。
| 适用于硬而韧的材料,如超级合金和纤维增强塑料。
|
|
9150-RC-B-24063 | Burr |
- 金刚石刀具。
3 / 8“刀径。
3 / 4“刃长。
1 / 4“柄径。
| 适用于硬而韧的材料,比一般标准刀具切削能力高。 |
|
9150-RC-B-24065 | Burr |
- 铝合金刀具。
3 / 8“刀径。
3 / 4“刃长。
1 / 4“柄径。
| 适用于铸铝和和热塑固型塑料。出屑槽不承载。 |
|
9150-RC-B-24645 | Burr |
- 铝合金刀具。
3 / 8“刃径。
5 / 8“刃长。
1 / 4“柄径。
| 适用于铸铝和和热塑固型塑料。圆形刀刃。 |
|
9150-RC-B-24862 | Burr |
- ALT金刚石刀具。
1 / 4“刀径。
3 / 4“刃长。
1 / 4“柄径。
| 对于金属或塑料。焊缝清理,粗精加工,表面处理工作。
|
|
3710-50-1492 | Burr |
- 玻璃纤维打磨刀具。
1 / 8“刃径。
1 / 2“刃长。
1 / 8“柄径。
| |
|
9150-RC-B-17203 | Burr |
- 双槽纹旋转锉 。 1 / 8“刀径。
9 / 16“刃长。
1 / 8“柄径。
| 适用于硬而韧的材料,如超级合金,不锈钢,合金铸件和纤维增强塑料。 |
|
9150-RC-B-17903 | Burr |
- 双刃火焰形的刀具。
1 / 8“刃径。
1 / 4“刃长。
1 / 8“柄径。
| 普遍使用。含铁的和不含铁的材料,和塑料。 |
|
9150-RC-B-18053 | Burr |
- 双槽纹旋转锉 1 / 8“刃径。
9 / 16“刃长。
1 / 8“柄径。
| 适用于硬而韧的材料,超级合金,不锈钢,合金铸件和纤维增强塑料。 |
|
9150-RC-B-73003 | Burr |
- 玻璃纤维打磨刀具。
1 / 8“刃径。
1 / 2“刃长。
1 / 8“柄径。
| 用于所有玻璃和碳纤维增强塑料的研磨和轮廓铣削。 |
|
9150-RC-C-12442 | Collet Accessory |
| |
|
9150-RC-C-12443 | Collet Accessory |
| |
|
9150-RC-C-12444 | Collet Accessory |
| |
|
9150-RC-C-12445 | Collet Accessory |
| |
|
9150-RC-C-12446 | Collet Accessory |
| |
|
3700-50-3081 | Collet Accessory |
| |
|
3700-50-3082 | Collet Accessory |
| |
|
9150-RC-T-4230 | Collet Accessory |
| |
|
9150-RC-T-12475 | Collet Accessory |
| |
|
9150-RC-T-12479 | Collet Accessory |
| |
|
9005-50-6164 | Pneumatic Accessory |
| |
|
9005-50-6166 | Pneumatic Accessory |
| Coalescing Filter Regulator Air Prep Kit with Compliance (Dry Air).
Air inlet 1/2" NPT.
Air outlet 5/32" tube fitting (Compliance).
Air outlet 3/8" tube fitting (Motor). |
|
|
Controls Compatible with this Model:
|
9230-50-1033.pdf |
Flexdeburr-340图纸(取代 -1021 & -1022)
|
9230-50-1073.pdf |
PF1 Profile Follower Instruction Drawing
|
9630-50-RC-300 Series.pdf |
RC-300 系列毛刺清理工具图纸
|
9630-50-RC-A-PF1.pdf |
Profile Follower Customer Drawing, 1" Spindle Mount
|
|
9610-50-1019.pdf |
FLEXDEBURR 安装和操作手册 (9150-RC-300 and -340)
|
9640-50-1005.pdf |
毛刺清理工具补充文档-刀头固定说明
|
9640-50-1017.pdf |
Recommended pneumatic layout for non-lubricated (turbine) motors
|
|
9150-RC-C-12446 |
1/4" Collet
|
3700-50-3082 |
Collet Nut (.450LG X .254 HOLE) (RC 300/340)
|
9150-RC-C-12442 |
3MM Collet
|
9150-RC-C-12444 |
3/16" Collet
|
9005-50-6115 (90 Degrees) |
QC-22T To Dovetail Style A 90° Interface Plate
|
9005-50-6115 (45 Degrees) |
QC-22T To Dovetail Style A 45° Interface Plate
|
9005-50-6080 |
Interface Plate Kit, Dovetail Style A to BC 50, (4) M6, Boss 31.5, Dowel 6
|
9150-RC-340 |
|
9005-50-1005 |
Rear Mount Adapter Kit (RC100 series, RC300 series)
|
9005-50-1003 |
Bench Mount Adapter Kit (RC300 series, ACT390)
|
3700-50-3081 |
Collet Nut (.450LG X .318 HOLE) (RC 300/340)
|
9150-RC-C-12443 |
1/8" Collet
|
9150-RC-C-12445 |
6MM Collet
|
|