简体中文
|
English
|
Español
|
日本語
|
Português
主页
产品中心
资料库
公司
联系我们
网站地图
机器人工具快换装置
(Tool Changer)
力/力矩传感器
机器人和CNC用毛刺清理工具
Cobot-Ready Products
顺从介质连接器
机器人碰撞传感器
手工操作的换枪机构
补偿装置
Product Maintenance Training
术语表
视频
3-D CAD
软件下载
新闻
展览会
信誉度申请
工作机会
Privacy Policy
销售与支持
合作伙伴和集成商
资料索取
驾驶路线说明
径向顺从毛刺清理工具型号 RC-1040
主页
>
产品中心
>
机器人和CNC用毛刺清理工具
>
机器人毛刺清理工具型号
>
RC-1040
Product Advantages
特别适合去除分模线和工件飞边。 涡轮式气动马达(清洁空气不含油雾)无需过大的气压并且可以直接排到空气中。 工具可以打磨毛边,而且减少循环时间。 内置的浮动机构简易了机器人编程。 切削力可随工作状态进行调整。 可以通过侧面或背面安装在机器人手臂上。 可以使用标准的工业硬质合金打磨头。 很小的振颤。 非常好的取代手工打磨。
RC-1040-ER去毛刺工具
规格
配件
图纸
手册
3D CAD Models
US (Standard)
SI (Metric)
重量(无安装项)
7.6 lb
夹头顺从行程
0.35 in
推荐顺从范围
0.2 in
顺从力(气动可调)
6.5 lbf - 20 lbf
空转转速
40000 rpm
耗气量(空转)
25 CFM - 40 CFM
耗气量(主轴)
12mm气管接口
耗气量(顺从)
4mm气管接口
夹头
ER-11标配1/4"直径,其它尺寸可选
电源
1040 W @ 40000 rpm
安装特点
侧面安装和尾部安装
ATI 工业自动化
1031 Goodworth Dr. | Apex, NC 27539 USA
Phone:+1 919-772-0115 | Fax:+1 919-772-8259
主页
产品中心
机器人工具快换装置(Tool Changer)
力/力矩传感器
顺从介质连接器
手工换枪机构
Material Removal Tools
Compliance Devices
机器人防碰撞传感器
资料库
术语表
视频
3D CAD Models
软件
公司
新闻
展览会
信誉度申请
工作机会
Privacy Policy
联系我们
销售与支持
资料索取
驾驶路线说明
网站地图
© 2024 ATI 工业自动化有限公司,版权所有
Join A3 Today
Privacy Policy Novanta
•
Sales Terms & Conditions
•
Purchasing Terms & Conditions
•
CCPA Novanta