Loading
简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Home
Produtos
Biblioteca
Empresa
Contate-nos
Mapa do Site
Electrical Modules: RF10  
 
 
Skip Navigation LinksHome > Produtos > Trocadores de Ferramentas Robóticos > Módulos e Acessórios > Módulos > Módulos Elétricos > RF10

 

 

Product Advantages
  • 19 pins (10 available for customer use - See pinout drawing).
  • 3 Amp/125VAC.
  • 0-99 Tool-ID.
  • M16-style quick-disconnect connector.
  • Mates with GF19, RF19, or SF19 Master module.

RF10 Module (Tool Side Only)
RF10 Module (Tool Side Only)

Part NumberSideNotes
9120-RF10-TT19-pin (10 available for customer use - See pinout drawing), 3 Amp/125VAC (RF19) electrical module with (0-99) Tool-ID (Tool side only)

SpecificationsCompatible QCsConnectors and CablesDrawingsManuals

Description: 19-pin (10 available for customer use - See pinout drawing), 3 Amp/125VAC (RF19) electrical module with (0-99) Tool-ID (Tool side only) (See also RF19 Family webpage)
Weight: 0.55 lbs (0.25 kg)
Materials:
  • Aluminum housing
  • Rhodium-plated heads on spring pins
  • Rhodium-plated contact pins
  • Nitrile seal.
# Pins: 10
Elec. Rating: 3 Amp/125VAC
Operational Temperature Range: -20 °F - 150 °F (-28,9 °C - 65,6 °C)



 
 
ATI Industrial Automation
1031 Goodworth Dr. | Apex, NC 27539 USA
Umberto Aranha, Account Manager, +55 11 9 9232 4919
Home
Produtos
Trocadores de Ferramentas Robóticos
Sensores de Força/Torque
Acopladores de Utilidades
Trocadores Manuais de Ferramentas
Ferramentas de Rebarbação Robótica
Dispositivos do Centro de Conformidade Remota        
Sensores de Colisão Robóticos
Biblioteca
Glossário
Vídeos
3-D CAD
Software   
Empresa
Notícias
Feiras
Aplicação de Créditos
Oportunidades de Trabalho
Privacy Policy
Contate-nos
Vendas e Suporte
Solicitar Informações
Registro de Produtos
Como Chegar
Mapa do Site
© 2019 ATI Industrial Automation, Inc. Todos os direitos reservados.
 
 Junte-se ao RIA Hoje

 Facebook   Twitter   YouTube