Loading
简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Home
Produtos
Biblioteca
Empresa
Contate-nos
Mapa do Site
Electrical Modules: M12,M12L  
 
 
Skip Navigation LinksHome > Produtos > Trocadores de Ferramentas Robóticos > Módulos e Acessórios > Módulos > Módulos Elétricos > M12,M12L

 

 

Product Advantages
  • 12-pin,M12 connector.
  • 2 Amp/60VAC.
  • Left or right mounting bracket.

M12 Modules (Master and Tool) shown
M12 Modules (Master and Tool) shown

Part NumberSideNotes
9120-M12L-MMElectrical Module with 12-Pin, M12 connector, Left Mount - Master side
9120-M12-MMElectrical Module with 12-Pin, M12 connector, Right Mount - Master side
9120-M12L-TTElectrical Module with 12-Pin, M12 connector, Left Mount - Tool side
9120-M12-TTElectrical Module with 12-Pin, M12 connector, Right Mount - Tool side

SpecificationsCompatible QCsConnectors and CablesDrawingsManuals

Description: Electrical Module with 12-Pin, M12 connector (Right or Left Mount)
Weight: M12 Master 0.11 lbs (0.05 kg)
M12 Tool 0.12 lbs (0.05 kg)
M12L Master 0.11 lbs (0.05 kg)
M12L Tool 0.12 lbs (0.05 kg)
Materials:
  • Precious-metal-plated contact pins
  • Anodized aluminum
  • Delrin®.
# Pins: 12
Elec. Rating: 2 Amp/60VAC
Operational Temperature Range: -20 °F - 150 °F (-28,9 °C - 65,6 °C)



 
 
ATI Industrial Automation
1031 Goodworth Dr. | Apex, NC 27539 USA
Umberto Aranha, Account Manager, +55 11 9 9232 4919
Home
Produtos
Trocadores de Ferramentas Robóticos
Sensores de Força/Torque
Acopladores de Utilidades
Trocadores Manuais de Ferramentas
Ferramentas de Rebarbação Robótica
Dispositivos do Centro de Conformidade Remota        
Sensores de Colisão Robóticos
Biblioteca
Glossário
Vídeos
3-D CAD
Software   
Empresa
Notícias
Feiras
Aplicação de Créditos
Oportunidades de Trabalho
Privacy Policy
Contate-nos
Vendas e Suporte
Solicitar Informações
Registro de Produtos
Como Chegar
Mapa do Site
© 2019 ATI Industrial Automation, Inc. Todos os direitos reservados.
 
 Junte-se ao RIA Hoje

 Facebook   Twitter   YouTube