O Wireless F/T é um transmissor sem fio pequeno para até seis transdutores de Força/Torque de Múltiplos Eixos da ATI. Pode ser alimentado por sua bateria interna ou por uma fonte externa de força e utiliza o padrão wireless 802.11b/g/n a 2.4 GHz ou 5.0 GHz. O Wireless F/T pode fazer o streaming de até 1.200 medições de seis eixos por segundo para o dispositivo hospedeiro ou servidor do usuário para coleta de dados, controle de movimento em tempo real ou para processamento de sinais definidos pelo usuário. Até três transdutores podem ser utilizados com o Wireless F/T WNet-3 e até seis transdutores com o Wireless F/T WNet-6.
Recursos do Produto
-
Transmissor wireless 802.11b/g/n de 2.4/5.0GHz alimentado por bateria ou fonte externa e dispositivo USB 2.0. Suporta até seis transdutores ATI simultaneamente.
-
O alcance típico é de 30 m (98 pés) em um ambiente de escritório, por exemplo. Em ambientes sem barreiras, o alcance pode chegar a 100 m (328 pés).
-
Typical range is 30 m (98 ft), in an office type environment. With unobstructed environments a 100 m (328 ft) range is possible.
-
Compartimento pequeno com caraterísticas de montagem robustas:
Wireless F/T Wnet-3: 150mm x 82 mm x 19 mm (5,9" x 3,2" x 0,75") excluindo os conectores.
Wireless F/T Wnet-6: 150mm x 82 mm x 33 mm (5,9" x 3,2" x 1,3") excluindo os conectores.
-
A duração da bateria é de aproximadamente 1 hora com taxa de medição total e seis transdutores habilitados, sendo estendida utilizando-se taxas mais baixas e/ou desabilitando um ou mais transdutores. Um aviso indicativo de baixa carga na bateria está incluído.
-
Inclui um programa demonstrativo e código fonte em Java.
Recursos Adicionais
-
Múltiplas Opções de Alimentação:
Utiliza uma bateria recarregável e removível de polímero de lítio de 3,7V que pode ser carregada internamente ou externamente. O Wireless F/T pode ser alimentado pelo cabo USB, utilizando uma fonte externa de 5VDC de corrente de alta intensidade.
|
Unidade Wireless F/T de 3 Transdutores, Wnet-3
|