Loading
简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Home
Produtos
Biblioteca
Empresa
Contate-nos
Mapa do Site
Axially Compliant Deburring Model AC-180-CNC  
 
 
Skip Navigation LinksHome > Produtos > Ferramentas de Rebarbação Robótica > Modelos de Rebarbação Robótica > AC-180-CNC

This item is OBSOLETE and is no longer available for purchase.


Product Advantages
  • Suited for light and medium effort deburring of burrs produced by machining operations on objects made of aluminum, steel and other materials and also burrs produced on die-cast objects, fiber-reinforced plastics, etc.
  • Air-driven vane motor.
  • Uses 16mm diameter rotary tungsten carbide file.
  • File free to move 8mm in axial direction, by use of controlled air pressure.
AC-180-CNC Deburring Tool
AC-180-CNC Deburring Tool

SpecificationsAccessoriesDrawingsManuals


Weight 1,12 lb
Max Burr Compensation 0,16 in
Recommended Burr Compensation 0,08 in
Axial Force Range 0,2 lb - 5,6 lb
Cutting File Surface Speed 25 ft/sec - 35 ft/sec
Air Consumption * 14 cfm
Cutting File Rotation Speed 18000 - 25000 rpm
Power 250 W @ 20000 rpm

* At 75 psi




 
 
ATI Industrial Automation
1031 Goodworth Dr. | Apex, NC 27539 USA
Umberto Aranha, Account Manager, +55 11 9 9232 4919
Home
Produtos
Trocadores de Ferramentas Robóticos
Sensores de Força/Torque
Acopladores de Utilidades
Trocadores Manuais de Ferramentas
Ferramentas de Rebarbação Robótica
Dispositivos do Centro de Conformidade Remota        
Sensores de Colisão Robóticos
Biblioteca
Glossário
Vídeos
3-D CAD
Software   
Empresa
Notícias
Feiras
Aplicação de Créditos
Oportunidades de Trabalho
Privacy Policy
Contate-nos
Vendas e Suporte
Solicitar Informações
Registro de Produtos
Como Chegar
Mapa do Site
© 2019 ATI Industrial Automation, Inc. Todos os direitos reservados.
 
 Junte-se ao RIA Hoje

 Facebook   Twitter   YouTube