简体中文
|
English
|
Español
|
日本語
|
Português
Home
Produtos
Biblioteca
Empresa
Contate-nos
Mapa do Site
Trocadores de Ferramentas Robóticos
Sensores de Força/Torque
Ferramentas de Rebarbação Robótica
Cobot-Ready Products
Acopladores de Utilidades
Sensores de Colisão Robóticos
Trocadores Manuais de Ferramentas
Dispositivos de conformidade
Product Maintenance Training
Glossário
Vídeos
3-D CAD
Downloads de Software
Notícias
Feiras
Aplicação de crédito
Oportunidades de Trabalho
Privacy Policy
Vendas e Suporte
Partners and Integrators
Solicitação de Informações
Como Chegar
Axially Compliant Finishing Tool Model AOV-10
Home
>
Produtos
>
Ferramentas de Rebarbação Robótica
>
Modelos de Rebarbação Robótica
>
AOV-10
Product Advantages
Ideally suited for surface sanding and preparation
Robust vane motor with oiled air
Built-in compliance reduces robot programming
Mounts to robot arm via side bolt pattern or rear dovetail
High degree of serviceability
Great replacement for hand sanding operations
Automatic Media Changing Solutions.
AOV-10 Compliant Orbital Sander (with vacuum option)
Specifications
Accessories
Drawings
Manuals
3D CAD Models
US (Standard)
SI (Metric)
Weight Total (without adapter)
5,65 lb
Compensation (Axial)
0,5 in max. axial, ±0,2 in recommended
Compliance Force
1,5 lb - 15 lb
Compliance Force (Extend)
3 lb - 15 lb
Compliance Force (Retract)
1,5 lb - 7,5 lb
Motor
Air Motor, vane type
Idle Speed
10000 rpm
Air Consumption
20 CFM
Orbit Pattern
3/16"
Vacuum Ready*
Yes
Air Connection (Motor)
10mm Tube
Air Connection (Compliance)
4mm [5/32] Tube
Pad Threaded Connection
5/16" - 24
Pad Size**
5" or 6"
Mounting Feature
Side and Rear Patterns
* For use with Central Vacuum system
** All units supplied with ‘Hook and Loop’ pads
ATI Industrial Automation
1031 Goodworth Dr. | Apex, NC 27539 USA
Umberto Aranha, Account Manager, +55 11 9 9232 4919
Home
Produtos
Trocadores de Ferramentas Robóticos
Sensores de Força/Torque
Acopladores de Utilidades
Trocadores Manuais de Ferramentas
Material Removal Tools
Compliance Devices
Sensores de Colisão Robóticos
Biblioteca
Glossário
Vídeos
3D CAD Models
Software
Empresa
Notícias
Feiras
Aplicação de Créditos
Oportunidades de Trabalho
Privacy Policy
Contate-nos
Vendas e Suporte
Solicitar Informações
Como Chegar
Mapa do Site
© 2024 ATI Industrial Automation, Inc. Todos os direitos reservados.
Join A3 Today
Privacy Policy Novanta
•
Sales Terms & Conditions
•
Purchasing Terms & Conditions
•
CCPA Novanta