简体中文
|
English
|
Español
|
日本語
|
Português
Home
Produtos
Biblioteca
Empresa
Contate-nos
Mapa do Site
Trocadores de Ferramentas Robóticos
Sensores de Força/Torque
Ferramentas de Rebarbação Robótica
Cobot-Ready Products
Acopladores de Utilidades
Sensores de Colisão Robóticos
Trocadores Manuais de Ferramentas
Dispositivos de conformidade
Product Maintenance Training
Glossário
Vídeos
3-D CAD
Downloads de Software
Notícias
Feiras
Aplicação de crédito
Oportunidades de Trabalho
Privacy Policy
Vendas e Suporte
Partners and Integrators
Solicitação de Informações
Como Chegar
Axially Compliant Deburring Model AC-180
Home
>
Produtos
>
Ferramentas de Rebarbação Robótica
>
Modelos de Rebarbação Robótica
>
AC-180
Product Advantages
Suited for light and medium effort deburring of burrs produced by machining operations on objects made of aluminium, steel and other materials, and burrs on die-cast objects, fibre- reinforced plastics, etc.
Air-driven vane motor.
Uses 16mm diameter rotary tungsten carbide file.
File free to move 8mm in axial direction, by use of controlled air pressure.
AC-180 Deburring Tool
Specifications
Accessories
Drawings
Manuals
3D CAD Models
US (Standard)
SI (Metric)
Weight
1,12 lb
Max Burr Compensation
0,16 in
Recommended Burr Compensation
0,08 in
Axial Force Range
1,9 lb - 7,4 lb
Cutting File Surface Speed
25 ft/sec - 35 ft/sec
Air Consumption *
20 CFM
Cutting File Rotation Speed
18000 - 25000 rpm
Power
250 W @ 20000 rpm
ATI Industrial Automation
1031 Goodworth Dr. | Apex, NC 27539 USA
Umberto Aranha, Account Manager, +55 11 9 9232 4919
Home
Produtos
Trocadores de Ferramentas Robóticos
Sensores de Força/Torque
Acopladores de Utilidades
Trocadores Manuais de Ferramentas
Material Removal Tools
Compliance Devices
Sensores de Colisão Robóticos
Biblioteca
Glossário
Vídeos
3D CAD Models
Software
Empresa
Notícias
Feiras
Aplicação de Créditos
Oportunidades de Trabalho
Privacy Policy
Contate-nos
Vendas e Suporte
Solicitar Informações
Como Chegar
Mapa do Site
© 2024 ATI Industrial Automation, Inc. Todos os direitos reservados.
Join A3 Today
Privacy Policy Novanta
•
Sales Terms & Conditions
•
Purchasing Terms & Conditions
•
CCPA Novanta