简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
ホーム
製品
ライブラリ
会社
お問い合わせ
サイトマップ
DeviceNet Pass-through Modules: KD5  
 
 
Skip Navigation Linksホーム > 製品 > ロボット式ツールチェンジャ > モジュールとアクセサリ > モジュール > 制御と信号のモジュール > KD5

 

 

Product Advantages
  • 5-pin.
  • Redundant signals through the pin block.
  • 4 Amp/125VDC.
  • M12 Connectors.
  • For QC-20, 21, and 60 only.
  • No-Touch contacts on Master module.
  • Dust and moisture seal on contacts.

KD5 Modules (Master and Tool)
KD5 Modules (Master and Tool)

Part NumberSideNotesEDS File
9120-KD5-MMElectrical Module with (1) M12 5-Pin Male Connector - Master side
9120-KD5-TTElectrical Module with (1) M12 5-Pin Female Connector - Tool side

SpecificationsCompatible QCsDrawingsManuals3D CAD Models

Description: Electrical Module with (1) M12 5-Pin Male Connector
Weight: Master 0.16 lbs (0.07 kg)
Tool 0.15 lbs (0.07 kg)
Materials:
  • Precious-metal-plated contact pins
  • Anodized aluminum
  • Delrin®.
# Pins: 5
Elec. Rating: 4 Amp/125VDC
Operational Temperature Range: -20 ーF - 150 ーF (-28.9 ーC - 65.6 ーC)