简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
ホーム
製品
ライブラリ
会社
お問い合わせ
サイトマップ
Tool Changers: QC-60  
 
 
Skip Navigation Linksホーム > 製品 > ロボット式ツールチェンジャ > ツールチェンジャのモデル > QC-60

 

 

Product Advantages
  • Lightweight design with high strength.
  • No-Touch locking technology allows up to 0.12 inch (3.0 mm) plate separation when locking.
  • Patented Fail-Safe locking mechanism design results in low force acting on the piston.
  • Large piston diameter and outward ball travel increase moment capacity.
  • All locking parts made of Rc58 stainless steel.
  • Long-life bushings for pneumatic pass-through.
QC-60 Master and Tool plate with K19 electrical module
QC-60 Master and Tool plate with K19 electrical module

SpecificationsDrawingsManualsCompatible ModulesTool Stand Options3D CAD ModelsAccessories
Units:
Suggested Payload Limit: 160 lb
Locking Force @ 80 psi (5.5 bar): 1700 lb
Static Moment Capacity (X & Y): 1740 lbf-in
Static Moment Capacity (Z): 2600 lbf-in
Positional Repeatability - (X, Y, & Z): 0.0006 in
Weight - when coupled: 4.4 lb
Master Weight: 2.9 lb
Tool Weight: 1.5 lb
Maximum distance between Master & Tool plate before locking at 87 psi (6 bar): 0.12 in
Pneumatic Pass-through Ports (qty) Size: (8) 1/8 NPT; G 1/8 (BSPP)



Skip Navigation Links.
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
リモートセンタコンプライアンスデバイス        
ロボット式衝突センサ
ライブラリ
用語解説
動画
3D CAD Models
ソフトウェア   
会社
最新情報
展示会
信用取引申請書
採用情報
Privacy Policy
お問い合わせ
セールスとサポート
資料請求
製品のご登録
お車でのアクセス
サイトマップ
© 2023 ATI Industrial Automation, Inc. All rights reserved.
 
  Join A3 Today

 Facebook   Twitter   YouTube  

Privacy Policy Novanta  • Sales Terms & Conditions  • Purchasing Terms & Conditions  • CCPA Novanta