简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
ホーム
製品
ライブラリ
会社
お問い合わせ
サイトマップ
Tool Changers: QC-10  
 
 
Skip Navigation Linksホーム > 製品 > ロボット式ツールチェンジャ > ツールチェンジャのモデル > QC-10

 

 

Attention:  An upgraded version of this item is available.

Current Product Benefits Interchangeable
QC-11 Lighter weight aluminum body design. No

 

Product Advantages
  • Extremely strong locking mechanism.
  • Large piston diameter.
  • Steep 2nd taper passes weight of end-effector from the Tool plate's lock ring to the male coupler, significantly reducing the force on the piston.
  • Locking balls travel outward instead of inward to increase moment capacity.
  • All locking parts made of Rc58 stainless steel.
  • Extremely high repeatability.
  • The 2nd taper on the piston acts as a large dowel pin, seating the Master and Tool plate together in the same direction with high repeatability.
  • The patented Fail-Safe feature eliminates the need for a spring. This built-in locking mechanism remains locked even with loss of pneumatic pressure.
QC-10 Master and Tool
QC-10 Master and Tool

SpecificationsDrawingsManualsCompatible ModulesTool Stand Options3D CAD Models
Units:
Suggested Payload Limit: 35 lb
Locking Force @ 80 psi (5.5 bar): 240 lb
Static Moment Capacity (X & Y): 220 lbf-in
Static Moment Capacity (Z): 300 lbf-in
Positional Repeatability - (X, Y, & Z): 0.0004 in
Weight - when coupled: 0.7 lb
Master Weight: 0.55 lb
Tool Weight: 0.15 lb
Maximum distance between Master & Tool plate before locking at 87 psi (6 bar): 0.03 in
Pneumatic Pass-through Ports (qty) Size: (6) M5 or #10-32



Skip Navigation Links.




 
 
ATI Industrial Automation
1031 Goodworth Dr. | Apex, NC 27539 USA
電話:+1 919-772-0115 | Fax:+1 919-772-8259
ホーム
製品
ロボット式ツールチェンジャ
力/トルクセンサ
ユーティリティカプラ
マニュアル式ツールチェンジャ
Material Removal Tools
リモートセンタコンプライアンスデバイス        
ロボット式衝突センサ
ライブラリ
用語解説
動画
3D CAD Models
ソフトウェア   
会社
最新情報
展示会
信用取引申請書
採用情報
Privacy Policy
お問い合わせ
セールスとサポート
資料請求
製品のご登録
お車でのアクセス
サイトマップ
© 2022 ATI Industrial Automation, Inc. All rights reserved.
 
  Join A3 Today

 Facebook   Twitter   YouTube  

Privacy Policy Novanta  • Sales Terms & Conditions  • Purchasing Terms & Conditions  • CCPA Novanta