9120-S26-M | M | Módulo eléctrico de 26 Pines, 3 Amp/250VCA con conector miniatura MS de rápida desconexión - Costado del Máster. |
9120-S26W-M | M | Módulo eléctrico de 26 pines, 3 Amp/250VCA con conector miniatura MS de rápida desconexión cables anexos de bloquear/desbloquear - Costado del Máster. |
9120-S17-T | T | Axial Module with 26-Pin Female PT Bayonet Connector, 2X 0-9 Rotary Tool-ID Switches (0-99 total Tool-ID) - Tool side |
9120-S21-T | T | Módulo eléctrico de 26 pines (21 disponibles para uso del cliente - Consulte el dibujo de distribución de los pines), 3 Amp/250VCA (S26) con ID de Herramientas (0-9) - Costado de Herramientas. |
9120-S26-T | T | Módulo Eléctrico de 26 pines, 3 Amp/250VCA con conector miniatura MS de rápida desconexión - Costado de Herramientas. |
Descripción: |
Módulo eléctrico en línea de 26 pines, 3 Amp/250VCA con conector miniatura MS de rápida desconexión. |
Peso: |
9120-S26-M 0.50 lbs (0.22 kg) 9120-S26-T 0.13 lbs (0.05 kg) S26W Master - x lbs (x kg) S17 Tool - 0.5 lbs (0.23 kg) S21 Tool - x lbs (x kg)
|
Materiales: |
- Carcasa de resortes con chapa de metales preciosos. Carcasa de aluminio. Cabezas con chapa de rodio en pines de resorte. Pines de contacto con chapa de rodio. Sello de nitrilo.
|
Clasificación Eléctrica: |
3 Amp/250VAC |
Rango de Temperatura Operacional: |
-20 °F - 150 °F (-28.9 °C - 65.6 °C) |
|
Custom Application QC Models |
|
*Puede ser compatible con otros modelos QC. Favor de consultar un Gerente de Cuentas de ATI para mayor información.
|
|
|
Master
Pareja del Conector de Montado del Cable Lateral |
|
|
|
|
|
|
Tool
Pareja del Conector de Montado del Cable Lateral |
|
|
|
Cables
|
9630-20-S26.pdf |
Dibujo del Módulo S26
|
9630-20-S26M S21T (sheet 1 of 2).pdf |
Dibujo del Módulo S26-M, S21-T
|
9630-20-S26M S21T (sheet 2 of 2).pdf |
Dibujo de la Distribución de los Pines S26-M, S21-T
|
9630-20-S26W-M, S26-T.pdf |
Módulo Dimensional y Dibujo de Distribución de los Pines S26W-M, S26-T
|
|
None currently available. See your Account Representative for more information.
|
9120-S21-T |
26-pin (21 available for customer use - See pinout drawing), 3 Amp/250VAC (S26) electrical module with (0-9) Tool-ID (Tool side only)
|
9120-S17-T |
S17 Axial Module with 26-Pin Female PT Bayonet Connector, 2X 0-9 Rotary Tool ID Switches (0-99 total Tool ID) - Tool side
|
9120-S26W-M |
S26W-M Master Module Assembly
|
9120-S26-M |
26-pin, 3 Amp/250VAC inline electrical module with miniature MS quick-disconnect connector - Master side
|
9120-S26-T |
26-pin, 3 Amp/250VAC inline electrical module with miniature MS quick-disconnect connector - Tool side
|
|
R | Adds right-angled connector for lock/unlock sensor cables to Master electrical modules. (Add R at the end of the module number, before -M for Master. No dashes between R and module number.) |
W | Adds straight lock/unlock sensor cables to Master electrical modules. This takes away the use of four pins from the customer. |
|
|