Descripción: |
Módulo eléctrico de 19 pines, 3 Amp/125VCA con conector estilo M16 de rápida desconexión. |
Peso: |
9120-RF19-M 0.45 lbs (0.20 kg) 9120-RF19-T 0.30 lbs (0.13 kg) 9120-RF19R-M 0.48lbs(0.215kg) 9120-RF19W-M 0.47lbs(0.210kg)
|
Materiales: |
- Carcasa de aluminio. Cabezas con chapa de rodio en pines de resorte. Pines de contacto con chapa de rodio. Sello de nitrilo.
|
Clasificación Eléctrica: |
3 Amp/125VAC |
Rango de Temperatura Operacional: |
-20 °F - 150 °F (-28.9 °C - 65.6 °C) |
|