Descripción: |
Ensamble de la Placa del Adaptador para el Módulo CL5 para el Montado en Borde. |
Peso: |
Master 0.75 lbs (0.34 kg) Tool 0.60 lbs (0.27 kg) |
Materiales: |
- Placa del adaptador de aluminio. Pines de clavija de acero.
|
Rango de Temperatura Operacional: |
-20 °F - 150 °F (-28.9 °C - 65.6 °C) |
|