Descripción: |
EN Estilo Riel, Adaptador de Montado en Borde, 4 Posiciones, Compensación para QC-313 Lado d1. |
Peso: |
Master 1.77 lbs (0.80 kg) Tool 1.58 lbs (0.72 kg) |
Materiales: |
- Placa del adaptador de aluminio. Pines de clavija de acero.
|
Rango de Temperatura Operacional: |
-20 °F - 150 °F (-28.9 °C - 65.6 °C) |
|