Descripción: |
Ethernet modules supporting Gigabit speeds, X- and A-Coded Connectors |
Peso: |
GB8 Master 0.19 lbs (0.09 kg) GB8 Tool 0.18 lbs (0.08 kg) GB8R Master 0.36 lbs (0.16 kg) GB8R Tool 0.35 lbs (0.16 kg) GB8A - Master 0.26 lbs (0.12 kg) GB8A Tool 0.27 lbs (0.12 kg) GB8C - 0.15 lbs (0.07 kg) |
Clasificación Eléctrica: |
0.5 Amp/48VDC |
Rango de Temperatura Operacional: |
-20 °F - 150 °F (-28.9 °C - 65.6 °C) |
|