9121-EF5-M | M | Módulo Servo Fanuc con conector de energía de 4 pines - Costado del Máster. |
9121-EF5-T | T | Módulo Servo Fanuc con conector de energía de 4 pines - Costado de Herramientas. |
Descripción: |
Módulo Servo Fanuc con Conector de Energía de 4 pines. |
Peso: |
Master x.x lbs (x.x kg) Tool 2.61 lbs (1.18 kg) |
Materiales: |
- Carcasa de aluminioPlacas de conexiones de Delrin®. Sellos de nitrilo. Contactos con chapa de metales preciosos. Bloques de Ultem® y Delrin®.
|
# de Pines: |
Power - 7 Signal - 19 |
Clasificación Eléctrica: |
Motor Current - 13 Amp, 500VAC/700VDC max. Encoder Current - 3 Amp, 250VAC/30VDC max. |
Rango de Temperatura Operacional: |
-20 °F - 150 °F (-28.9 °C - 65.6 °C) |
|
QC-113
| |
|
Flat C Will mount to Flat B and D, but may interfere with modules on adjacent flats. Consult Applications Engineering. |
| No |
QC-210
| |
| No |
QC-213
| |
| No |
QC-310
| |
| No |
QC-313
| |
| No |
QC-510
| |
| No |
QC-1210
| |
| No |
QC-1310
| |
| No |
QC-1510
| |
| No |
Custom Application QC Models |
|
*Puede ser compatible con otros modelos QC. Favor de consultar un Gerente de Cuentas de ATI para mayor información.
|
|
|
Master
Pareja del Conector de Montado del Cable Lateral |
|
|
|
|
|
|
Master
Pareja del Conector de Montado del Cable Lateral |
|
|
|
|
|
|
Master
Pareja del Conector de Montado del Cable Lateral |
|
|
|
|
|
|
Master
Pareja del Conector de Montado del Cable Lateral |
|
|
|
|
|
|
Tool
Pareja del Conector de Montado del Cable Lateral |
|
|
|
|
|
|
Tool
Pareja del Conector de Montado del Cable Lateral |
|
|
|
|
|
|
Tool
Pareja del Conector de Montado del Cable Lateral |
|
|
|
|
|
|
Tool
Pareja del Conector de Montado del Cable Lateral |
|
|
|
Cables
There are no Cables associated with this module.
|
|
9630-20-EF5.pdf |
EF5 Module Drawing
|
|
None currently available. See your Account Representative for more information.
|
9121-EF5-T |
EF5 Fanuc Servo, Tool
|
9121-EF5-M |
Fanuc Servo Master Module with 4 pin power connector
|
|
|