Descripción: |
Módulo PROFINET con interruptor integrado de Ethernet, conector RJ45 de Introducción-Extracción RJ45 para comunicación Ethernet, Conector de Introducción-Extracción de 5 Pines para energía US1 y US2, TSI en el Máster, Prevención Arc aplicada a la energía US1 y US2. Detección de Bloqueo, Desbloqueo y RTL con cables LED en el Máster. ID de Herramientas de 5 dígitos también soportado desde el módulo de Herramientas. El circuito de seguridad cumple con el puerto Ethernet y soporta ID de Herramientas de 5 dígitos. Conector de Introducción-Extracción RJ45 para Ethernet, Conector de Introducción-Extracción de 5 Pines para la energía US1 y US2, ID de Herramientas 0-99999 ajustable con interruptores giratorios. Soporta Prevención Arc en el Máster. |
Peso: |
Master 2.42 lbs (1.10 kg) Tool 1.86 lbs (0.84 kg) |
Materiales: |
- Carcasa de aluminio anodizado. Resorte y pin de contacto con chapa de metales preciososSellos de nitrilo.
|
Clasificación Eléctrica: |
US1 and US2 Power - 10 Amp/12-30VDC |
Rango de Temperatura Operacional: |
32 °F - 120 °F (0 °C - 48.9 °C) |
|