简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Tool Changers: QC-24Z1  
 
 
Skip Navigation LinksCasa > Productos > Cambiadores de herramientas robóticos > Modelos de Cambiador de Herramientas > QC-24Z1

 

 

Product Advantages
  • Stainless Steel design with sealing when coupled for washdown applications.
  • Design utilizes QC-20 locking mechanism.
  • Patented Fail-Safe locking mechanism design results in low force acting on the piston.
  • No-Touch Locking technology allows up to 0.08 inch (2.0 mm) plate separation when locking.
  • Stainless Steel fasteners used.
  • Internal proximity sensors are designed into the body of the Mast plate to verify the lock/unlock position of the piston and cam. Sensors provide the lock and unlock (L/U) signals through the sensor cables provided.
  • Stainless Steel locking mechanism with additional plating for increased corrosion resistance.
  • One flat to mount optional modules (modules to be approved by ATI Applications group).
QC-24Z1 Tool Changer (Master and Tool)
QC-24Z1 Tool Changer (Master and Tool)

.



Skip Navigation Links.




 
 
ATI Industrial Automation
1031 Goodworth Dr. | Apex, NC 27539 USA
Teléfono: +1 919-772-0115 | Fax: +1 919-772-8259
Casa
Productos
Cambiadores de herramientas robóticos
Sensores de fuerza / torsión
Acopladores de Utilidad
Cambiadores de herramientas manuales
Material Removal Tools
Compliance Devices
Sensores de Colisión robóticos
Librería
Glosario
Video
3D CAD Models
Software   
Compañía
Noticias
Exposiciones
Solicitud de crédito
Trabajo
Privacy Policy
Contactenos
Ventas y Soporte
Solicitud de información
Rutas
Mapa del Sitio
© 2024 ATI Industrial Automation, Inc. Todos los derechos reservados.
 
  Join A3 Today

 Facebook   Twitter   YouTube  

Privacy Policy Novanta  • Sales Terms & Conditions  • Purchasing Terms & Conditions  • CCPA Novanta