Desplazamiento Angular
|
±13°
|
Desplazamiento Torsional
|
±25°
|
Desplazamiento Axial
|
0.34 in
|
Ajuste de Presión de Aire Máx.
|
90 psi
|
Peso
|
1.28 lb
|
Desprendimiento de Momento**
|
120 lbf-in - 520 lbf-in
|
Desprendimiento de Torque**
|
540 lbf-in
|
Desprendimiento Axial*
|
380 lb
|
* A 90 psi
**En un rango de presión de 20-90psi
Performance Data
NOTE: Moment graphs based on point of switch opening at approximately 1 degree deflection.
|
9230-60-1093.pdf |
SR-082 Collision Sensor Exploded View Drawing
|
9230-60-1094.pdf |
SR-082 Collision Sensor Assembly
|
9230-60-1171.pdf |
SR-82 Collision Sensor Serviceable Parts Drawing
|
|
9610-60-1017.pdf |
SR-82 Switch Replacement Instruction Manual
|
9610-60-1007.pdf |
Manual de Instalación y Operación del Sensor de Colisión SR-82
|
|
|
|
|
|
|
8590-9909999-15 |
Recto de 3 pines, Conector Atornillable |
Alta Flexibilidad |
Cable Aéreo |
5 Meter |
8590-9909999-07 |
Recto de 3 pines, Conector a Presión |
Alta Flexibilidad |
Cable Aéreo |
5 Meter |
8590-9909999-06 |
90 Grados de 3 pines, Conector a Presión |
Alta Flexibilidad |
Cable Aéreo |
5 Meter |
8590-9909999-48 |
Recto de 3 pines, Conector Atornillable |
Alta Flexibilidad |
Cable Aéreo |
10 Meter |
8590-9909999-89 |
90 Grados de 3 pines, Conector Atornillable |
Alta Flexibilidad |
Cable Aéreo |
10 Meter |
9160-C-3PF-4EM-050 |
Recto de 3 pines, Conector Atornillable |
Alta Flexibilidad |
Conector Macho Euro (M12) de 4 pines |
5 Meter |
|