Desplazamiento Angular
|
±13°
|
Desplazamiento Torsional
|
±20°
|
Desplazamiento Axial
|
0.2 in
|
Ajuste de Presión de Aire Máx.
|
90 psi
|
Peso
|
0.55 lb
|
Desprendimiento de Momento**
|
20 lbf-in - 53 lbf-in
|
Desprendimiento de Torque**
|
61 lbf-in
|
Desprendimiento Axial*
|
100 lb
|
* A 90 psi
**En un rango de presión de 20-90psi
Performance Data
NOTE: Moment graphs based on point of switch opening at approximately 1 degree deflection.
|
9230-60-1167.pdf |
SR-48 Collision Sensor
|
9230-60-1168.pdf |
SR-48 collision Sensor Assembly Replacement Parts
|
|
9610-60-1015.pdf |
SR-48 Switch Replacement Instruction Manual
|
9610-60-1008.pdf |
Instrucciones de Instalación para el Arranque de Protección de Enfriador SR-48, SR-61, SR-81, SR-101, SR-131, SR-176 y SR-221 (C5)
|
9610-60-1012.pdf |
SR-48 Manual de Instalación y Operación del Sensor de Colisión
|
|
SR-048 |
SR-048 Collision Sensor
|
|
|
|
|
|
|
8590-9909999-15 |
Recto de 3 pines, Conector Atornillable |
Alta Flexibilidad |
Cable Aéreo |
5 Meter |
8590-9909999-07 |
Recto de 3 pines, Conector a Presión |
Alta Flexibilidad |
Cable Aéreo |
5 Meter |
8590-9909999-06 |
90 Grados de 3 pines, Conector a Presión |
Alta Flexibilidad |
Cable Aéreo |
5 Meter |
8590-9909999-48 |
Recto de 3 pines, Conector Atornillable |
Alta Flexibilidad |
Cable Aéreo |
10 Meter |
8590-9909999-89 |
90 Grados de 3 pines, Conector Atornillable |
Alta Flexibilidad |
Cable Aéreo |
10 Meter |
9160-C-3PF-4EM-050 |
Recto de 3 pines, Conector Atornillable |
Alta Flexibilidad |
Conector Macho Euro (M12) de 4 pines |
5 Meter |
|