简体中文
|
English
|
Español
|
日本語
|
Português
Casa
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Cambiadores de herramientas robóticos
Sensores de Fuerza / Torque
Robótica y Herramientas CNC Desbarbado
Cobot-Ready Products
Acopladores de Utilidad
Sensores de Colisión Robóticos
Cambiadores de herramientas manuales
Dispositivos de compatibilidad
Product Maintenance Training
Glosario
Video
CAD en 3-D
Descargas de software
Noticias
Exposiciones
Solicitud de crédito
Trabajo
Privacy Policy
Ventas y Soporte
Socios e Integradores
Solicitud de información
Rutas
Modelo de Sensor de Colisión Robótica SR-221
Casa
>
Productos
>
Sensores de Colisión Robóticos
>
Modelos de sensores de Colisión Roboticos
>
SR-221
Product Advantages
High repeatability.
Generous range of motion.
Rugged design for axial compliance.
Energy absorption.
Consistent break-away response.
Flexible mouning surfaces.
Automatic reset.
Adjustable sensitivity.
Optional spring provides two trip points.
Optional Coolant Protection Boot (IP65-rated and made from fluoroelastomer for improved chemical resistance).
SR-221 Collision Sensor
Especificaciones
Cable
Dibujos
Manuales
3D CAD Models
US (Standard)
SI (Metric)
Desplazamiento Angular
±8°
Desplazamiento Torsional
±20°
Desplazamiento Axial
0.63 in
Ajuste de Presión de Aire Máx.
90 psi
Peso
25.1 lb
Desprendimiento de Momento**
3900 lbf-in - 17000 lbf-in
Desprendimiento de Torque**
13000 lbf-in
Desprendimiento Axial*
3100 lb
* A 90 psi
**En un rango de presión de 20-90psi
Performance Data
NOTE: Moment graphs based on point of switch opening at approximately 1 degree deflection.
ATI Industrial Automation
1031 Goodworth Dr. | Apex, NC 27539 USA
Teléfono: +1 919-772-0115 | Fax: +1 919-772-8259
Casa
Productos
Cambiadores de herramientas robóticos
Sensores de fuerza / torsión
Acopladores de Utilidad
Cambiadores de herramientas manuales
Material Removal Tools
Compliance Devices
Sensores de Colisión robóticos
Librería
Glosario
Video
3D CAD Models
Software
Compañía
Noticias
Exposiciones
Solicitud de crédito
Trabajo
Privacy Policy
Contactenos
Ventas y Soporte
Solicitud de información
Rutas
Mapa del Sitio
© 2024 ATI Industrial Automation, Inc. Todos los derechos reservados.
Join A3 Today
Privacy Policy Novanta
•
Sales Terms & Conditions
•
Purchasing Terms & Conditions
•
CCPA Novanta