SE “SIENTE” QUE LOS ROBOTS DE UNIVERSAL ROBOTS Y LOS SENSORES F/T DE ATI SE LLEVAN BIEN
Los Sensores de Seis-Ejes de Fuerza/Torque (F/T) de ATI Industrial Automation brindan la más alta exactitud, precisión y confiabilidad en un empaque compacto y durable. Los Sensores F/T constan de un transductor de cuerpo robusto que va montado entre la muñeca del robot y la herramienta de fin de brazo. El miembro más reciente de la familia de Sensores F/T de ATI es el Axia80. Este nuevo equipo de alto desempeño y bajo costo mantiene la calidad y exactitud que se encuentra en todos los Productos F/T de ATI. El Axia80 es compatible con todos los modelos de robots UR y está disponible como un paquete de sensado completo a través del showroom de UR+ que se encuentra en línea.
Leer Más >
[hlNewsImg]


ACIETA Y ATI AYUDAN A LOS FABRICANTES DE PIEZAS DE METAL A HACER TODO MÁS SIMPLE
El Integrador de Proyectos Automatizados, Acieta, ha desarrollado un sistema capaz de reducir costos y compensar la mano de obra escaza de fabricantes de volumen medio a alto. La Solución de Doblado Integrada Robóticamente (RIBS por sus siglas en inglés), utiliza automatización robótica para carga/descarga de prensas de estampado. Un brazo robótico equipado con los Cambiadores de Herramientas de ATI presenta las partes a las prensas mientras proveé un método para cambiar los herramentales para presentar diferentes piezas automáticamente. Acieta y ATI ayudan a sus clientes a aumentar la productividad y la flexibilidad en sus líneas de estampado mientras se reducen riesgos de seguridad que implica la carga/descarga manual.
Leer Más >
[hlNewsImg]


PRE-TEC INTEGRA LOS CAMBIADORES RÁPIDOS DE ATI EN UN PROCESO FINAL RÁPIDO
El Sistema Robótico de Aplicación de Cartón de PRE-TEC ofrece una manera de proteger tableros de conglomerado o tableros OSB durante su transportación, además ayuda a mantener los costos de inventario bajos. PRE-TEC desarrolló un equipo innovador para esta aplicación. Los Cambiadores de Herramientas de ATI Industrial Automation aumentan la productividad, pero mantienen el tamaño del sistema compacto. El sistema de PRE-TEC es conveniente para los fabricantes. Brinda un proceso de acabado y valor agregado que consta de un único paso que asegura que los tableros OSB lleguen a su destino final en perfectas condiciones. Los Cambiadores de Herramientas ATI son parte esencial para brindar flexibilidad a ésta aplicación.
Leer Más >
[hlNewsImg]


LOS SENSORES F/T DE ATI BRINDAN A LOS SIMULADORES QUIRÚRGICOS DE KINDHEART LA HABILIDAD DE SENTIRLO TODO
Cirujanos y equipos de cirugía son reconocidos por operar bajo mucha presión. La sincronización y eficiencia de los movimientos son críticos para el éxito de varios procedimientos, pero no siempre es posible practicar antes de entrar al quirófano. Con los Simuladores Quirúrgicos de KindHeart, los equipos de cirugía pueden operar incluso mejor, mientras adquieren una mayor comprensión en lo que el paciente experimenta durante el procedimiento. Con la ayuda de los sensores de Fuerza/Torque (F/T) de ATI, los Dispositivos de Simulación Quirúrgica de KindHeart son capaces de recibir retroalimentación de las fuerzas ejercidas en un paciente durante una cirugía.
Leer Más >
[hlNewsImg]


ATLAS COPCO DISEÑA UN SISTEMA DE ATORNILLADO PARA UN FUTURO FLEXIBLE
El Flexsystem PF6 de Atlas Copco, el sistema más reciente de apriete fijo de la compañía está diseñado con el futuro en mente. Utilizando los Intercambiadores de Herramientas de Automatización Pesada de ATI, Atlas Copco ha sido capaz de integrar una celda de trabajo modular compacta que deja mucho espacio en la planta y provee flexibilidad para los ambientes de ensamble siempre cambiantes de la industria automotriz. Para Atlas Copco, la flexibilidad y adaptabilidad en sus líneas de producción es de suma importancia para la productividad de sus clientes; los Cambiadores de Herramientas y los Pedestales de Herramientas de ATI juegan un papel muy importante para alcanzar estas características. El Flexsystem PF6 puede hacerse cargo de diferentes tareas, mientras se reduce el tiempo de ciclo y el tamaño.
Leer Más >
[hlNewsImg]


Productos Destacados

[hlImage]

LA HERRAMIENTA DE ACABADO CON AUTO-AJUSTE-AXIAL MODELO ACT-390
Estas herramientas de acabado son: robustas, de baja velocidad, alto torque y tienen un eje con auto-ajuste axial, ideal para múltiples de operaciones de acabado tanto robóticas como no robóticas
Leer Más >
[hlImage]

CAMBIADORES DE HERRAMIENTAS MANUALES PARA APLICACIONES COLABORATIVAS.
El Cambiador Manual de Herramientas MC-10 brinda una solución para cambiar herramientas rápidamente a mano a precios competitivos y se usan efectivamente en aplicaciones con robots colaborativos.
Leer Más >
Videos Destacados

[hlImage]

EL COMPENSADOR DE AUTO-AJUSTE UNIVERSAL (UCC POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) USADO PARA TOMAR CAJONES
El Compensador de Auto-Ajuste Universal (UCC por sus siglas en inglés) puede auto-ajustarse en diferentes direcciones y permite al robot sobreponerse a desalineaciones considerables entre la herramienta y la pieza a trabajar.
Ver >
[hlImage]

HERRAMIENTAS DE DESBARBADO CON AUTO-AJUSTE RADIAL USADAS EN PROCESO DE DESBARBADO DE RINES AUTOMATIZADO
iA-ROBOTICS ha desarrollado un sistema automatizado para desbarbar rines que utiliza las Herramientas de Desbarbado con Auto-Ajuste Radial de ATI. El sistema incrementa la calidad del producto terminado y reduce defectos.
Ver >


Próximos Eventos

ATI se presenta en una gran variedad de shows y conferencias industriales. Nuestro programa se incluye más abajo. Por favor póngase en contacto con Valerie Van Deusen aquí si requiere un boleto (sujeto a disponibilidad) para cualquiera de nuestros shows.