APRENDER MÁS CON EL WEBINAR GRATUITO DE ELIMINACIÓN DE MATERIAL DE ATI Y 3M.
El jueves 14 de mayo de 12 pm - 1 pm (ET), ATI Industrial Automation y 3M co-presentaron el webinar, "Los Tres Pilares de la Eliminación de Material Robotizada Exitosa". Vea la grabación para escuchar ejemplos reales de los beneficios de la eliminación de material robotizada, obtenga un mejor entendimiento de como crear éxito en este campo emergente, y descubra las buenas prácticas para escoger un herramental de fin de brazo y los abrasivos que mejor se adapten a necesidades específicas.
Leer Más >
[hlNewsImg]


EL LIJADO ROBÓTICO ES MÁS FÁCIL CON LA AOV-10 DE ATI Y LOS ABRASIVOS DE 3M.
La lijadora orbital con auto-ajuste axial AOV-10 de ATI Industrial Automation es la solución robótica ideal para la preparación y el acabado de superficies. Con movilidad incorporada, el AOV-10 es idóneo para muchos tipos diferentes de aplicaciones robóticas, incluso aquellas que requieren un toque ligero. Los trabajos manuales de eliminación de materiales, a menudo considerados aburridos, sucios y peligrosos, necesitan una buena capacidad de respuesta para garantizar resultados consistentes. La lijadora orbital con auto-ajuste axial de ATI proporciona un reemplazo directo para la preparación manual de superficies y las técnicas de acabado: resultados de alta calidad sin riesgos de seguridad ni trabajo comprometido.
Leer Más >
[hlNewsImg]


MESH Y ATI INNOVAN Y CREAN UNA NUEVA SOLUCIÓN DE ELIMINACIÓN DE MATERIAL
MESH Automation se especializa en el diseño y desarrollo de soluciones de fabricación automatizadas para fábricas. Recientemente, se asociaron con ATI Industrial Automation a fin de desarrollar una solución de eliminación de material para desbarbar pistones de motores pequeños. Su cliente necesitaba actualizar una operación de acabado e inspección obsoleta y de bajo rendimiento. Para este cliente automotriz, MESH integró la plataforma de automatización MINI MAC de formato pequeño que incluye una máquina CNC, dos brazos robóticos, una herramienta de desbarbado de ATI y una herramienta de agarre.
Leer Más >
[hlNewsImg]


ATI DESARROLLA KITS DE ACCESORIOS COBOT-READY
Los kits de accesorios Cobot-Ready de ATI ofrecen a los usuarios una forma simple y efectiva de aumentar la flexibilidad de los robots colaborativos. Los kits de accesorios Cobot-Ready de ATI son adecuados para una amplia variedad de industrias y tipos de aplicaciones e incluyen soluciones para el cambio de herramientas, la detección de fuerza y la eliminación de material. Tareas como el cuidado de máquinas, los procesos de acabado, la inspección y el análisis de piezas, el ensamblaje y muchas otras tareas complejas son fáciles de implementar con estos paquetes todo en uno. Cada kit incluye el efector final, todas las placas de interfaz necesarias, los sujetadores, los conectores, los cables y más para que los usuarios puedan comenzar a utilizarlo rápidamente.
Leer Más >
[hlNewsImg]


LOS SENSORES DE F/T DE ATI AYUDAN A LOS CIRUJANOS A MANTENERSE EN CONTACTO
La capacidad de un cirujano de usar su conocimiento e intuición para llevar a cabo los procedimientos lo convierte en un experto altamente eficiente y buscado en su respectivo campo. Al usar sus experiencias junto con sus sentidos, los cirujanos operan literalmente por tacto y pueden hacer ajustes en tiempo real sobre la marcha. Enseñarle a un robot a realizar una tarea tan compleja como la cirugía en un humano es un desafío, ya que este tipo de equipo de automatización presenta una funcionalidad muy limitada. Un robot por sí solo no tiene memoria ni sentidos y ofrece poco en cuanto al control dinámico o a la asistencia activa. Sin embargo, con una tecnología como los Sensores de Fuerza y Torque de ATI, los robots tienen la capacidad de sentir su entorno.
Leer Más >
[hlNewsImg]


INSPECCIÓN AUTOMATIZADA CON CAMBIADORES DE HERRAMIENTAS ATI.
Creaform se especializa en tecnologías portátiles de medición y análisis 3D. Desde escáneres manuales hasta celdas de inspección de llave en mano, ayudan a los clientes a aumentar la calidad y la productividad mediante el diseño y la fabricación de productos de vanguardia. Las soluciones de inspección de control de calidad totalmente automatizadas, como sus nuevos MetraSCAN 3D-R y CUBE-R, ofrecen a los usuarios versatilidad, confiabilidad y velocidad sin comprometer la precisión. También son completamente manos libres, lo que aumenta la seguridad. El uso del cambiador de herramientas QC-11 y los soportes de herramientas de ATI permite que cada sistema se recalibre rápidamente y maneje múltiples trabajos en un ciclo.
Leer Más >
[hlNewsImg]


Productos Destacados

[hlImage]

HERRAMIENTA ALTERNATIVA CON AUTO-AJUSTE
La nueva Herramienta Alternativa con Auto-Ajuste CRT-12-5 de ATI es una solución de eliminación de materiales de alta precisión para limado y acabado robótico. Proporciona los mismos resultados que las técnicas manuales sin comprometer la seguridad de los empleados.
Leer Más >
[hlImage]

DISPOSITIVO DE CONTROL DE FUERZA CON AUTO-AJUSTE PASIVO
El dispositivo de Control de Fuerza con Auto-Ajuste Pasivo (PCFC, por sus siglas en inglés) se utiliza para incorporar el control de fuerza pasivo de compensación en aplicaciones automatizadas de eliminación de material. La fuerza de compensación modular permita a los usuarios fijar rangos de fuerza específicos para aplicaciones particulares.
Leer Más >
Videos Destacados

[hlImage]

DEMOSTRACIÓN DEL ENSAMBLE DE PRECISIÓN DE LOS SENSORES DE F/T
Los sensores de fuerza y torque de ATI les dan a los robots una sensación táctil al enviar datos de fuerza y torque al robot. Aprenda cómo se pueden usar estos datos para permitir que un robot realice tareas de ensamble de precisión.
Ver >
[hlImage]

NAVAJA DE DESBARBADO CON AUTO-AJUSTE Y CAMBIO DE NAVAJA AUTOMÁTICO
La navaja de desbarbado con auto-ajuste de ATI Industrial Automation presenta una interfaz sólida para conectar navajas y medios comúnmente encontrados en herramientas de desbarbado manual. La compensación neumática permite una programación rápida y sencilla del robot.
Ver >


Próximos Eventos

ATI se presenta en una gran variedad de shows y conferencias industriales. Nuestro programa se incluye más abajo. Por favor póngase en contacto con Valerie Van Deusen aquí si requiere un boleto (sujeto a disponibilidad) para cualquiera de nuestros shows.