AUTOMATIZACIÓN INNOVADORA Y FLEXIBLE PARA EL ENSAMBLE DEL POWERTRAIN
ABB Powertrain Robot Systems en conjunto con Ford Powertrain Manufacturing Engineering completaron recientemente el desarrollo de un sistema de Ensamble Flexible para el Cabezal de Cilindros (FCHA por sus siglas en inglés). El diseño del sistema FCHA de ABB es mejor que los sistemas tradicionales de ensamble en serie, permitiendo múltiples arquitecturas de cabezal para ser ensamblados simultáneamente sin la necesidad de realizar cambios que consumen tiempo y frenan la producción. Los Sensores de Fuerza y Torque con medición en 6 ejes de ATI son ampliamente utilizados en el sistema FCHA y son también parte integral de su éxito.
Leer Más >
|
|
|
LA FERIA DE LA TECNOLOGIA 2016 DE ATI EN MICHIGAN, EL JUEVES 11 DE AGOSTO
Únete a ATI en su Feria de Tecnología 2016 este evento de un día es una gran oportunidad académica para la creación de redes, el intercambio de ideas y la exposición de tecnologías robóticas y automatización de vanguardia. Expertos en varias industrias estarán hablando sobre una variedad de temas, se incluirán presentaciones de nuestros invitados: ABB, Acme Manufacturing, FANUC, Genesis Systems, JR Automation, Universal Robots y Wolf Robotics.
Leer Más >
|
|
|
UNA SOLUCIÓN A LAS TAREAS DIFÍCILES DE ENSAMBLE
Automatizar tareas de ensamble que eran realizadas manualmente puede ofrecer un gran potencial para aumentar la eficiencia, pero presenta varios retos. Algunas tareas de ensamble complejas, tales como la inserción del árbol de levas en monobloques de motor, demandan al ensamblador "sentir" su camino a la posición de ensamble correcta. Los robots por si solos no pueden medir de manera precisa y compensar las fuerzas de contacto experimentadas durante el ensamble. Los Sensores de Fuerza y Torque (F/T) de ATI con medición en 6 ejes en conjunto con Universal Robots ahora pueden llevar a cabo una variedad de procesos de ensamble difíciles usando control de fuerza.
Leer Más >
|
|
|
ATI Y BOS INNOVATIONS HAN CREADO CELDAS ROBÓTICAS DE SOLDADURA EFICIENTES Y COMPACTAS
Innovaciones BOS , FANUC America Corporation, y ATI Industrial Automation, colaboraron para crear una celda robótica compacta que utiliza múltiples tecnologías de unión de materiales. Esta celda de trabajo es rentable y optimiza el número de robots industriales y la flexibilidad de los mismos, mediante la incorporación de múltiples Cambiadores de Herramientas para Automatización Pesada. Hubo limitaciones con el tamaño del área de trabajo donde se encontraba el sistema de soldadura por puntos y con la flexibilidad del cable y el arnés, dejando en claro que el cambio automático de herramientas robóticas sería necesario.
Leer Más >
|
|
|
NUEVOS PRODUCTOS DE ATI EN EL SHOW IMTS 2016
ATI Industrial Automation estará presente en el próximo Show Internacional de Tecnologías de Fabricación (IMTS por sus siglas en inglés) que tendrá lugar del 12 al 17 de Septiembre del 2016, en Chicago, IL en McCormick Place, North Hall, en el Stand #N-6429. IMTS 2016 es el principal show en Norte América de Tecnologías de Manufactura ATI contará con varias demostraciones en robots y nuevos productos.
Leer Más >
|
|
|
EL ROL DE ROBOSIMIAN EN ESTE PLANETA Y MÁS ALLÁ, UTILIZANDO SENSORES DE FUERZA Y TORQUE
RoboSimian es un robot de varios brazos desarrollado en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA (JPL por sus siglas en inglés). Este robot único fue diseñado para operar en ambientes peligrosos o demasiado difíciles para la interacción humana, tales como zonas de desastre y derrames de petróleo. RoboSimian utiliza los Sensores F/T de ATI para proporcionar datos precisos, lo que permite el movimiento estable y dota al robot de la capacidade de aplicar la presión correcta a los objetos que lo rodean, mientras se mueve.
Leer Más >
|
|
|
ATI E INTROBOTIX TIENEN LA RESPUESTA COMPLETA PARA PRUEBAS CONTROLADAS DE IMPEDANCIA
Los Cambiadores de Herramientas Robóticos de ATI Industrial Automation están siendo utilizados en la Celda de Prueba de Impedancia Controlada CI1000 desarrollada por Introbotix. El CI1000 es un sistema de control robótico fácil de aprender y fácil de operar, incluye una sola fuente de hardware y software que proporcionan pruebas de TDR confiables para fabricación, desarrollo, y trabajo de laboratorio .
Leer Más >
|
|
|
|
Productos Destacados
HERRAMIENTAS DE REBABEO RC-900 Y RC-1040 CON MOVILIDAD RADIAL
Las nuevas herramientas con movilidad de radial de ATI, RC-900 y RC-1040, proporcionan la misma movilidad que los modelos existentes, pero cuentan con un mayor potencia, el motor ofrece hasta 50% mayor potnecia que nuestro RC-660, permitiendo a las heramientas manejar tareas mucho más pesadas. Además de tener una potencia mayor, RC-900 (900 watts) y RC-1040 (1040 watts) han sido diseñadas para estar mejor balanceadas y garantizar una movilidad más uniforme sin importar la orientación de la herramienta.
Leer Más >
|
HERRAMIENTA DE REBABEO CON MOVILIDAD RADIAL RD-390-NL
La herramienta RD-390-NL ofrece significativamente menor velocidad, rebabeo con movilidad radial, opera a 2800 RPM cuando se encuentra bajo carga de trabajo y 5600 RPM sin carga. La RD-390-NL puede utilizar un sinnúmero de herramientas de acabado industrial comunes tal como puntas de carburo de tungsteno, cepillos y discos abrasivos. Su motor no requiere lubricación alguna, lo que le permite trabajar en ambientes de trabajo más limpios sin necesitad de un mofle para la extracción del aceite.
Leer Más >
|
|
Videos Destacados
¿POR QUÉ UTILIZAR CAMBIADORES DE HERRMIENTAS ROBÓTICOS?
Los Cambiadores de Herramientas Robóticos de ATI proporcionan flexibilidad a las aplicaciones robóticas al permitir que el robot pueda cambiar entre diferentes efectores finales (e.g. pinzas, ventosas, herramientas neumáticas y motores eléctricos, pistolas de soldadura, etc.) de forma automática. Este video explica qué es un cambiador de herramientas robótico, sus ventajas, y por qué ATI Industrial Automation es el líder mundial en efectores finales robóticos y herramientas de brazos robóticos.
Ver >
|
COMPENSADOR DE MOVILIDAD PIVOTANTE
Los Compensadores de Movilidad Pivotante (PCC por sus siglas en inglés) de ATI ofrecen movilidad de rotación simultánea alrededor de los tres ejes sin causar movimiento lateral. Diseñado para alta resistencia, el Compensador regresa a su centro con alta repetibilidad permitiendo al usuario realizar una variedad de aplicaciones exigentes incluyendo: ensamble automatizado, carga y descarga, acabado robótico y más. Permite tomar piezas con una mínima complejidad en el diseño de fixtures y reduce la necesidad de racks.
Ver >
|
|
ATI se presenta en una gran variedad de shows y conferencias industriales. Nuestro programa se incluye más abajo. Por favor póngase en contacto con Valerie Van Deusen
aquí
si requiere un boleto (sujeto a disponibilidad) para cualquiera de nuestros shows.
|