简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Force Control Device
PCFC-12-A-S1
 
 
 
Skip Navigation LinksCasa > Productos > Robótica y Herramientas CNC Desbarbado > Modelos robóticos de desbarbado > PCFC-12-A-S1



Product Advantages
  • Provides compliance in Z axis.
  • Adjustable Stiffness: By varying pneumatic pressure to the reset piston, compliance stiffness can be tuned for each application or payload.
  • User-friendly control interface.
  • Integrated Sensing: A compliance sensor monitors the internal piston proximity for process verification.
  • Built-in compliance reduces robot programming and can be adjusted on-the-fly.
  • Mounts to robot arm on rear or side of deburring unit.
  • Custom tool plate bolt patterns available.
  • Gravity Compensation.
PCFC-12-A-S1
PCFC-12-A-S1

EspecificacionesAccesoriosDibujosManuales3D CAD Models


Peso 7.8 lb
Compliance Travel 0.47 in
Compliance Force (Pneumatically Variable) 2 lbf - 19 lbf
Air Connections (Compliance) 3/8" Tube / 10mm Tube
Air Connections (Purge) 5/32" Tube / 4mm Tube
Mounting Feature Side Mount and Robot Wrist Interface Plates
Moment XY 130 lbf-in
Moment Z 250 lbf-in



 
 
ATI Industrial Automation
1031 Goodworth Dr. | Apex, NC 27539 USA
Teléfono: +1 919-772-0115 | Fax: +1 919-772-8259
Casa
Productos
Cambiadores de herramientas robóticos
Sensores de fuerza / torsión
Acopladores de Utilidad
Cambiadores de herramientas manuales
Material Removal Tools
Compliance Devices
Sensores de Colisión robóticos
Librería
Glosario
Video
3D CAD Models
Software   
Compañía
Noticias
Exposiciones
Solicitud de crédito
Trabajo
Privacy Policy
Contactenos
Ventas y Soporte
Solicitud de información
Rutas
Mapa del Sitio
© 2024 ATI Industrial Automation, Inc. Todos los derechos reservados.
 
  Join A3 Today

 Facebook   Twitter   YouTube  

Privacy Policy Novanta  • Sales Terms & Conditions  • Purchasing Terms & Conditions  • CCPA Novanta