配置一个TSS系统

Loading
Skip Navigation Links
主页
产品中心Expand 产品中心
资料库Expand 资料库
公司Expand 公司
联系我们Expand 联系我们
网站地图
 

ATI Industrial Automation
1031 Goodworth Dr.
Apex, NC  27539 USA

Phone:
+1 919-772-0115

Fax:
+1 919-772-8259


中国 北京

朝阳区 酒仙桥路14号

兆维大厦 510室

美国ATI工业自动化

中国代表处

电话:+86-10-8479 8766

传真:+86-10-6356 3523


Skip Navigation Links主页 > 产品中心 > 机器人工具快换装置(Tool Changer) > 模块和附件 > 工具支架 > Small Tool Stands > TSS System Configuration


这些项目在选择小型工具支架系统TSS时必须要考虑

  • Select the Rack Assembly

    通过Tool Changer型号来选择托架组装的大小。TSS系统适用于QC-5到QC-21的Tool Changer
              托架组装信息


  • Select the Interface Option

    从三种不同的工具放置方式中选择

    选择1 - 过渡盘连接在工具快换装置的工具侧(Tool Side)
           过渡盘信息   

    选择2 - 定位销安装在未被使用的Tool Changer的气孔上。 这些气孔将不能再做气体通路使用。剩余的气孔要求合适的气路接头使它们不接触托架。这种选择如使用QC-21 Tool Changer,那么其中一个模块安装面将用来连接一个定位销。 

    选择3 - 锁紧安装模块系统,它使用水平的导轨来安装,而不是用托架组装和工具适配梁  
           锁紧安装模块系统信息
  • Select the Adapter Bar

    选择适配梁,需要决定适用托架的数量
           适配梁信息  
  • Select Rail Components

    选择导轨元件,需要估算工具支架的位置空间,包括最大的允许高度。
           导轨信息  

请使用下面的产品索引选择小型工具支架系统TSS的ATI产品编号


TSS Product Index


小型工具支架配置实例
Drawing Number Description
9230-20-1913 单柱,3位置托架和适配器
9230-20-1914 单柱,5位置托架和适配器
9230-20-2562 单柱,水平导轨,带锁紧气缸安装模块

TSS手册
TSS工具支架手册
锁紧工具支架手册

需要更详细的解答请联系您的ATI客户经理帮助选择适合的工具支架元件,电话+86-10-63563523  


TSS主页
TSS产品描述
TSS Product Index
配置一个小型工具支架系统(TSS)
TSS手册
简体中文 | English | Español
© 2011 ATI 工业自动化有限公司,版权所有