TSS小型工具快换装置模块化工具支架系统
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
Skip Navigation Links主页 > 产品中心 > 机器人工具快换装置(Tool Changer) > 模块和附件 > 工具支架 > Small Tool Stands


产品简介

ATI的小型工具支架系统(TSS)可以匹配ATI小型工具快换装置-从QC5至QC21。柔性支架的设计能购满足大多数客户的应用。模块化的系统可以允许客户根据存储工具的数量、位置、存放方式等要求设计自己的独特的系统。TSS系统可以选择安装过度盘或使用快换工具侧不用的气孔作为连接点。  



特点  

  • 模块化的系统允许客户专用定制

  • V型凹槽提供可重复放工具位置  

  • 使用成型梁轨和基座,或者把托架安装在您自己的平台上  

  • 耐用的不锈钢过渡定位销  

  • 接近传感器选择--用来指示工具在支架上  

  • 可选用安装过渡盘或把定位销拧入不使用的气孔中来减低厚度(叠加厚度)  

  • 可选用锁紧固定模块来保证工具安全存储或工具水平方向放置  


ATI Small Tool Stand: For use with ATI Tool Changer models QC-5 through QC-21

 

TSS主页
TSS产品描述
TSS Product Index
配置一个小型工具支架系统(TSS)
TSS手册
简体中文 | English | Español
© 2011 ATI 工业自动化有限公司,版权所有