虽然通过有效载荷的大小选择快换型号是个很好的开始,但选择最适合您应用的快换型号,抗力矩能力则是最重要的参数。除了载荷外,还需要知道最重的前端工具的重心位置和重心到快换工具侧的距离,从而决定了此应用的静态力矩值。通过静态力矩值可以精确的选择合适的快换型号。如果加速度大于1G也不用担心,因为ATI的工具快换装置设计可以承受静态力矩值3倍以上的的动态力矩。
ATI拥有从8Kg载荷到最大1200kg载荷的宽广的工具快换装置型号范围。一般说来,随着我们型号数字的增加其载荷和抗力矩能力也增加。我们的工具快换装置设计可以安装多种模块来通过气体、水、强电和信号到末端的执行器。当您选定一个工具快换装置的型号,请确定它是否可以匹配安装您需要的模块。如果有任何疑问请联系ATI销售+86-10-63563523
点击下面链接获取各个型号的详细参数和图纸
机器人工具快换装置型号
|