产品描述和特点
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
Skip Navigation Links主页 > 产品中心 > 机器人工具快换装置(Tool Changer) > 产品描述和特点

标准系列快换 - 这系列的工具快换装置重采用了“圆形”本体设计,集成了气路和专利设计的高锁紧力锁紧机构。标准系列的工具快换装置可以安装多种电信号模块。

重载荷自动化快速更换工具快换装置 - 重载荷自动化系列工具快换装置采用了“正方形”本体设计,装配专利设计的高锁紧力锁紧机构。这系列的工具快换装置设计更加模块化,有多种电信号、气、水和强电等模块供选择。重载荷机器人工具快换装置广泛的应用与(于)大型材料搬运和初级或次级焊接应用。

ATI全部工具快换装置特点:

1. 极高的重复精度
专利设计的双-锥面锁紧机构配合两个定位销提供无与伦比的重复精度。满载荷百万次循环测试表明一般的重复精度都远优于保证值。

2. 高硬度
Quick-Change工具快换装置由于锁紧活塞的巨大锁紧力和半径使其拥有强大的抗力矩能力。锁紧的工具快换装置不会因为高速的移动产生晃动,从而避免了锁紧失败或重复精度问题。


3. 极高的可靠性
专利设计的双-锥面锁紧机构难磨损。气孔使用特殊设计的长寿命橡胶密封,阻止了气体压力的下降。机器人侧设计弹簧电信号接触针保证了与工具侧固定信号针的连接。ATI Quick-Change 机器人工具快换装置是长寿命的设计产品。


标准系列工具快换装置


重载荷自动化工具快换装置  

4. 出色的(出众的)错误保护锁紧机构
一个新型的(删除)专利设计的锁紧机构把主侧盘和工具侧盘锁紧,甚至由于意外气压丢失也能够保证机构处于锁紧状态。

5. 轻质量紧凑型设计

6. 低成本
世界范围的大量销售使得我们的快换(Quick-Change)工具快换装置(ToolChanger)价格具有竞争性或低于竞争对手。

7. 柔性
拥有宽广的模块选择范围,例如电、气和水等,这使得ATI工具快换装置能够适用于全(删除)大多数的应用。请联系ATI销售(+86-10-63563523)获得详细的信息。

简体中文 | English | Español
© 2011 ATI 工业自动化有限公司,版权所有