Rotary Joint Models
Loading
主页
产品中心
资料库
公司
联系我们
网站地图
机器人工具快换装置(Tool Changer)
力/力矩传感器
顺从介质连接器
Manual Tool Changers
机器人和CNC用毛刺清理工具
远程中心顺从装置
机器人防碰撞传感器
机器人旋转连接器
术语表
视频
3-D CAD
软件下载
新闻
展览会
信誉度申请
公司简介
工作机会
销售与支持
资料索取
注册产品
驾驶路线说明
ATI Industrial Automation
1031 Goodworth Dr.
Apex, NC 27539 USA
Phone:
+1 919-772-0115
Fax:
+1 919-772-8259
中国 北京
朝阳区 酒仙桥路14号
兆维大厦 510室
美国ATI工业自动化
中国代表处
电话:+86-10-8479 8766
传真:+86-10-6356 3523
主页
>
产品中心
>
机器人旋转连接器
>
旋转连接器型号
US (Standard)
SI (Metric)
Model
Max Fz
Max Mxy
Weight*
Max Speed
RJ-31-S
450 lb
180 lbf-in
1.1 lb
120 rpm
RJ-40-S
900 lb
620 lbf-in
1.9 lb
120 rpm
RJ-40-1-KS
900 lb
980 lbf-in
4.4 lb
110 rpm
RJ-50-S
900 lb
620 lbf-in
2.1 lb
120 rpm
RJ-50-1-KS
900 lb
980 lbf-in
4.6 lb
110 rpm
RJ-63-KS
1400 lb
1100 lbf-in
4.9 lb
110 rpm
RJ-80-KS
2700 lb
2600 lbf-in
11.9 lb
100 rpm
RJ-80-1-KS
2700 lb
4400 lbf-in
24.3 lb
90 rpm
RJ-100-KS
2700 lb
2600 lbf-in
12.3 lb
100 rpm
RJ-100-1-KS
2700 lb
4400 lbf-in
24.9 lb
90 rpm
RJ-125-KS
4000 lb
4900 lbf-in
29.8 lb
90 rpm
RJ-125-1-KS
4000 lb
7300 lbf-in
46.3 lb
70 rpm
RJ-160-KS
4000 lb
4900 lbf-in
30.9 lb
90 rpm
RJ-160-1-KS
4000 lb
7300 lbf-in
48.5 lb
70 rpm
RJ-200-KS
4000 lb
7300 lbf-in
48.9 lb
70 rpm
*
Specifications include standard interface plates.
简体中文
|
English
|
Español
© 2011 ATI 工业自动化有限公司,版权所有