9115 Series Compensator Specifications
Loading
主页
产品中心
资料库
公司
联系我们
网站地图
机器人工具快换装置(Tool Changer)
力/力矩传感器
顺从介质连接器
Manual Tool Changers
机器人和CNC用毛刺清理工具
远程中心顺从装置
机器人防碰撞传感器
机器人旋转连接器
术语表
视频
3-D CAD
软件下载
新闻
展览会
信誉度申请
公司简介
工作机会
销售与支持
资料索取
注册产品
驾驶路线说明
ATI Industrial Automation
1031 Goodworth Dr.
Apex, NC 27539 USA
Phone:
+1 919-772-0115
Fax:
+1 919-772-8259
中国 北京
朝阳区 酒仙桥路14号
兆维大厦 510室
美国ATI工业自动化
中国代表处
电话:+86-10-8479 8766
传真:+86-10-6356 3523
9115 Series Compensator Specifications
Compensator
Size
Size (inches)
Compensator Weight (lbs.)
Allowable Misalignment Standard (Modified)
Drawings
D
d
H
h
Only
with Ring/Plug
Lateral
Cocking
Torsion
000
NA
2.2
NA
1.6
0.2
NA
0.065"
1.0°
4.5°
9230-15-1036 (Sheet 1 of 2)
9230-15-1036 (Sheet 2 of 2)
100
3.15
2.8
2.2
1.8
0.4
0.5
0.085"
1.1°
5.0°
9230-15-1032 (Sheet 1 of 2)
9230-15-1032 (Sheet 2 of 2)
200
3.90
3.6
2.2
1.8
0.6
0.8
0.085"
1.1°
4.0°
9230-15-1035 (Sheet 1 of 2)
9230-15-1035 (Sheet 2 of 2)
400
NA
6.3
NA
2.0
3.0
NA
0.085"
0.35°
2.5°
9230-15-1013
Note
: 100 and 200 size Compensators use three styles of shear pads: HCL-11, HCL-12 and HCL-13; 000 size Compensators use three HCL-01 shear pads; 400 size Compensators use six or twelve HCL-13 shear pads
Model Number
C of C
Load Capacity, lb, in-lb
Stiffness, lb/in, in-lb/rad
Tension
Lateral
Compression
Cocking
Lateral
Cocking
9115-001-A
0.9
5
1.5
80
30
33
1600
9115-113-A
1.9
18
6
280
60
150
4000
9115-112-A
2.1
10
2
110
40
41
1100
9115-112-B
2.7
10
2
120
45
41
1600
9115-213-C
3.1
44
12
610
155
300
15400
9115-212-A
3.2
14
2
140
60
41
2000
9115-213-B
3.2
22
6
310
80
150
8400
9115-212-C
3.4
28
4
300
125
82
4400
9115-212-B
3.6
14
2
160
65
41
2400
9115-111-B
4.8
10
2
290
45
65
3300
9115-211-A
5.5
12
2
300
60
65
4200
9115-211-C
5.8
24
4
610
125
130
9100
9115-211-B
6.1
12
2
310
65
65
4900
9115-413-C
9.0
44
6
610
350
400
80000
9115-413-D
9.0
88
12
1220
700
800
160000
Note
: -A and -B models have 3 shear pads, -C has 6, -D has 12
产品描述
选择一个补偿装置
补偿装置型号
弹性剪切柱数据
上锁功能(可选)
锁紧传感器功能(可选)
目录和手册
视频演示
简体中文
|
English
|
Español
© 2011 ATI 工业自动化有限公司,版权所有