Robotic Collision Sensor Models

Loading
Skip Navigation Links
主页
产品中心Expand 产品中心
资料库Expand 资料库
公司Expand 公司
联系我们Expand 联系我们
网站地图
 

ATI Industrial Automation
1031 Goodworth Dr.
Apex, NC  27539 USA

Phone:
+1 919-772-0115

Fax:
+1 919-772-8259


中国 北京

朝阳区 酒仙桥路14号

兆维大厦 510室

美国ATI工业自动化

中国代表处

电话:+86-10-8479 8766

传真:+86-10-6356 3523


Skip Navigation Links主页 > 产品中心 > 机器人防碰撞传感器 > 机器人碰撞传感器型号



ModelAngular Disp.Axial Disp.WeightMoment Break-away **Axial Break-away *
SR-61110.22 in0.7 lb60 lbf-in - 250 lbf-in200 lbf
SR-81130.34 in1.28 lb120 lbf-in - 520 lbf-in380 lbf
SR-82130.34 in1.28 lb120 lbf-in - 520 lbf-in380 lbf
SR-101120.4 in2.6 lb240 lbf-in - 1100 lbf-in610 lbf
SR-131100.46 in5.1 lb670 lbf-in - 3000 lbf-in1100 lbf
SR-176100.63 in12 lb1600 lbf-in - 7100 lbf-in2000 lbf
SR-22180.63 in25.1 lb3900 lbf-in - 17000 lbf-in3100 lbf

* At a pressure of 90 psi
**In a pressure range of 20-90 psi

Previous Product Versions:

SR-45






简体中文 | English | Español
© 2011 ATI 工业自动化有限公司,版权所有