Loading
简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
主页
产品中心
资料库
公司
联系我们
网站地图
Compliance Devices  
 
 
Skip Navigation Links主页 > 产品中心 > 补偿装置


顺从补偿装置新闻:

ATI Releases New Series of Remote Center Compliance Devices (RCC)
New product literature available for our CompensatorTM products

在多个方向提供误差补偿。

ATI目前可提供三种独特的顺从装置来帮助您更轻松的实现紧装配公差的零件装配应用。这样既节省装配时间和成本,还能减少停机时间。

LCC横向顺从补偿装置

补偿装置能够在X-Y方向提供平移补偿,即便是在工件位置偏差比较大的情况下,也能够可靠的拾取或者放置工件。该装置非常适用于自动装配,装载和卸载设备等需要比较高的耐力和重复精度补偿的应用中。

 

PCC旋转顺从补偿装置

这种绕轴转动的补偿装置能够同时提供三个轴向的旋转补偿,并且不产生任何横向移动。产品可靠性高,回位中心精度高,可以广泛应用于:自动装配,工件拾取,装载和卸载设备,机器人精加工以及更多。允许使用更小的工装夹具,并减少对存放架的要求。

 

UCC Universal Compliance Compensator

This device is named for its unique combination of compliance behaviors including X-Y Lateral, X-Y-Z Rotation, and Z Compression. After compliance, the UCC returns to center repeatability by means of a pressurized internal reset piston. The compliance stiffness can also be tuned for each application by varying the supply pressure, offering adaptability to a variety of demanding applications including: automated assembly, bin picking, loading and unloading machines, robotic finishing, and more.

 

RCC远程中心补偿装置

补偿装置即远程中心顺从(RCC)设备用来补偿销孔式自动装配过程中的误差。补偿装置采用3-12个弹性剪切柱在工具前端形成一个顺从中心(也被称为补偿中心)。这些剪切柱在轴向是刚性的,在横向具有顺从。当接触点接近顺从中心,工件会自动纠正横向和转向的误差,从而减少接触力,防止磨损和阻塞。因为RCC补偿装置是一种机械设备,在装配接触时就能够迅速提供补偿,这就能保证快速的自动化装配。

 

什么是补偿装置?
顺从装置能够为工件的定位误差,夹具的误差,和工件公差的变化自动的提供补偿。补偿装置应用于自动化装配,抓取零件,加载和卸载设备,机器人精加工,以及更多应用。
术语表

   

 

Skip Navigation Links.

 

 

 

 

 

 



 
 
ATI 工业自动化
1031 Goodworth Dr. | Apex, NC 27539 USA
Phone:+1 919-772-0115 | Fax:+1 919-772-8259
主页
产品中心
机器人工具快换装置(Tool Changer)
力/力矩传感器
顺从介质连接器
手工换枪机构
机器人和CNC用毛刺清理工具
远程中心顺从装置        
机器人防碰撞传感器
资料库
术语表
视频
3-D CAD
软件   
公司
新闻
展览会
信誉度申请
工作机会
联系我们
销售与支持
资料索取
注册产品
驾驶路线说明
网站地图
© 2018 ATI 工业自动化有限公司,版权所有
 
 现在就加入RIA工业机器人协会

 脸谱网站   推特网站   YouTube网站   Google+Icon