Loading
简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Home
Produtos
Biblioteca
Empresa
Contate-nos
Mapa do Site
Produtos para Automação Robótica  
 
 
Skip Navigation LinksHome > Produtos


TROCADORES ROBÓTICOS DE FERRAMENTAS   SENSORES DE FORÇA/TORQUE DE MÚLTIPLOS EIXOS
Robotic Tool Changers - for automatic quick-change of robot end-effectors O Trocador Robótico de Ferramentas da ATI oferece flexibilidade para a troca automática de efetores ou outro ferramental periférico. Estes trocadores de ferramentas foram projetados para serem confiáveis por milhões de ciclos à cargas previstas enquanto mantém uma repetibilidade extremamente alta.   Six Axis F/T - Multi-Axis Force/Torque Sensors provide full six-axis force and torque sensing. Os sensores de força/torque F/T proporcionam o sensoriamento de força e torque em todos os seis eixos com um alto grau de segurança. O F/T pode ser montado a um braço de robô ou em qualquer ferramental onde houver necessidade de sensoriamento de força/torque de múltiplos eixos.
FERRAMENTAS DE REBARBAÇÃO ROBÓTICA   ACOPLADORES DE UTILIDADES
Robot Deburring - Radial and axial compliant deburring tools: Flexdeburr, VersaFinish and Speedeburr. Speedeburr, Flexdeburr e VersaFinish são uma família de ferramentas de rebarbação e acabamento de conformidade movidos a ar, projetados para diversas aplicações. Eles podem ser conectados a um braço robótico, suporte CNC ou montados de forma fixa em qualquer superfície.    Acopladores de Utilidades para passagem de utilidades em aplicações industriais Os Acopladores de Utilidades da ATI são projetados para aplicações industriais onde há necessidade de trocar ferramentas que dão passagem a utilidades tais como ar e sinais elétricos em aplicações automatizadas. O projeto de corpo modular permite a montagem de qualquer um dos módulos adicionais padrão da ATI.
         
TROCADORES MANUAIS DE FERRAMENTAS   SENSORES DE COLISÃO ROBÓTICOS
Os Trocadores Manuais de Ferramentas proporcionam uma solução de baixo custo para trocar ferramentas manualmente com rapidez. Seu projeto único combina alta resistência, excelente fidelidade e um mecanismo de travamento de parafuso-came com patente requerida, que oferece múltiplos recursos anti-falhas.   Robotic Collision Sensor  - Protector protects robot end-effectors during robot crashes. O Sensor de Colisão Robótico protege os efetores e os braços do robô de danos causados durante colisões do robô. Os recursos incluem: rearme automático, alta repetibilidade, alta rotação de momento, projeto robusto e baixo custo.
         
DISPOSITIVOS DE CONFORMIDADE DO CENTRO REMOTO    
Compensator - Remote Center Compliance Device compensates for misalignment during automated assembly. O dispositivo Compensador do Centro de Conformidade Remota (RCC) permite que uma máquina de montagem compense por erros de posicionamento devido a imprecisões de máquina, vibrações ou de tolerância, baixando assim as forças de contato para evitar danos às peças e ferramentas.  




 
 
ATI Industrial Automation
1031 Goodworth Dr. | Apex, NC 27539 USA
Umberto Aranha, Account Manager, +55 11 9 9232 4919
Home
Produtos
Trocadores de Ferramentas Robóticos
Sensores de Força/Torque
Acopladores de Utilidades
Trocadores Manuais de Ferramentas
Ferramentas de Rebarbação Robótica
Dispositivos do Centro de Conformidade Remota        
Sensores de Colisão Robóticos
Biblioteca
Glossário
Vídeos
3-D CAD
Software   
Empresa
Notícias
Feiras
Aplicação de Créditos
Oportunidades de Trabalho
Privacy Policy
Contate-nos
Vendas e Suporte
Solicitar Informações
Registro de Produtos
Como Chegar
Mapa do Site
© 2018 ATI Industrial Automation, Inc. Todos os direitos reservados.
 
 Junte-se ao RIA Hoje

 Facebook   Twitter   YouTube   Google+Icon