Utility Coupler Models

Loading
Skip Navigation Links
Casa
ProductosExpand Productos
LibreríaExpand Librería
CompañíaExpand Compañía
ContáctenosExpand Contáctenos
Mapa del Sitio
 

ATI Industrial Automation
1031 Goodworth Dr.
Apex, NC  27539 USA

Phone:
+1 919-772-0115

Fax:
+1 919-772-8259



Skip Navigation LinksCasa > Productos > Acopladores de Utilidad > Utility Coupler Models


Utility Couplers

Select a Utility Coupler model for drawings, compatible modules and drive cylinders.

ModelCompliance X-YGeneral Duty# Integrated PortsPort SizeMin. Couple Force*Port Type# Module Flats
G4D±0.12 inMedium23/8"220 lbfChecked4
C5C±0.059 inLight0N/AN/AN/AN/A
G4±0.12 inMedium0N/AN/AN/A4
GA2N/AMedium103/8 NPTN/APass Thru2
G2±0.16 inHeavy23/4 NPT500 lbfChecked4
G2E±0.16 inHeavy43/4 NPT1000 lbfChecked4
G5A±0.16 inHeavy21/2 BSPP500 lbfChecked4
G2B±0.16 inHeavy103/8 NPT1100 lbfChecked2
G2A±0.16 inHeavy23/4 NPT500 lbfChecked4
* Minimum force required to couple at 80 psi (lbs)

 

简体中文 | English | Español
© 2011 ATI Automatización Industrial, Inc. Todos los derechos reservados.