El pequeño sistema modular de soporte de herramientas, o TSS, es compatible con la gama de pequeños cambiadores de herramientas ATI. Modelos QC-5 hasta QC-21. El Soporte está diseñado para una máxima flexibílidad para que ajuste a la mayoria de las necesidades del cliente. El sistema modular permite esencialmente construir su propio almacen de herramientas basado en el número de herramientas, colocación, y arreglo de montaje diseñado. El Sistema TTS prové una única opción entre el uso de los platos de interface y los puerto de aire vacios en el cambiador de herramientas cómo puntos de accesorios para sus utencilios.
CARACTERÍSTICAS
El sistema modular le permite personalizar su producto
Los surcos tipo V provén repetivilidad de caida en el mismo lugar
Use una base de riel extrudida o moldeada, o monte los estantes en su propia plataforma
Pernos del interface de acero inoxidable
La opsión de un sensor de proximidad para indicar la presencia de la herramienta en el lugar
Uso Opcional del plato de interface o pernos de rosca en puertos no usados para ahorrar altura de apilado
Opción de un bloque de montaje de seguridad para asegurar el almacenamiento de herramientas o la orientacion horizontal