Características y Descripción del Producto
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
Skip Navigation LinksCasa > Productos > Cambiadores de herramientas robóticos > Descripción del producto y características

El Quick Changer Cambiador de Herramientas Estándar - Ésta serie de cambiadores de herramientas está construida alrededor de una base redonda con puertos neumáticos integrados y nuestro mecanismo de bloqueo de alta resistencia patentado. Una variedad de módulos eléctricos están disponibles para usarse con las series estándar.

Cambiadores de herramientas de automatización pesada Quick Canger - La serie de Automatización pesada de cambiador de herramientas se articula en torno a un cuerpo cuadrado y usa nuestro patentodo mecanismo de bloqueo de alta resistencia. Esta serie de cambiadores de herramientas es más modular en el diseño, con una gran variedad de módulos eléctricos, neumáticos, fluidos, y de alta potencia disponibles. Los Cambiadores de herramientas de automatización pesada son de uso general en la manipulación de materiales pesados y usos primarios y secundarios de la soldadura.

Todas las Característica del Cambiador de Herramientas Qhick Change de ATI

1. Capacidad de repetición extremandamente alta
La doble forma cónica única que asegura el pistón en conbinación con los dos pernos localizadores, proporcionan la capacidad incomparable de repetibilidad. Millones de ciclos de pruevas en cargas clasificadas, demuestra que la repetibilidad típica es mucho mejor que los valores garantizados

2. Alta Rigidez
El Cambiador de herramientas Quick Changer tiene un gran momento de capacidad debido al gran diámetro y alta fuerza acoplada del pistón de fijación. El Cambiador de herramientas acoplado no se sacude durante los movimientos de alta inercia previniendo así fallas del sistema de seguro o problemas de repetibilidad


3. Exelente Confiabilidad
El mecanismo de bloqueo patentado de doble forma cónica en realidad están desgastados en la parte de dentro en vez de hacia afuera. Los puertos neumáticos utilizan un único diseño de bujes de goma o hule de larga, el cual prevé cualquier pérdida de presión de aire. Unos pernos eléctricos de sondeo con resorte en la placa del Master asegurán el contacto con unos pernos fijados en la placa del Tool. Éste Cambiador de Herramientas Quick Canger robótico se ensambla al último


Las Series Estándar de Cambiador de Herramientas


Cambiadores de herramientas de automatización pesada  

4. Pruevas superiores de falla y seguridad en mecanismos de cierre
Un nuevo mecanismo de bloqueo patentado asegura el Plato del Master al Plato del Tool permaneciendo bloqueado, incluso si la presión es eliminada accidentalmente.

5. De peso ligero y diseño compacto

6. Económico
El volumen de ventas en todo el mundo nos ha permitido poner los precios del Cambiador de Herramientas Quick Canger en el mismo nivel o más bajos que la competencia

7. Flexible
Con una amplia gama de modelos eléctricos, neumáticos y de fluido disponibles. El ATI Quick Change Cambiador de herrmaientas se puede configurar para adaptarse a casi cualquier aplicación. Asegúrese de ponerse en contacto con ventas al 919-772-0115 para información detallada sobre la opción de compatibilidad con un cambiador de herramientas específico

简体中文 | English | Español
© 2011 ATI Automatización Industrial, Inc. Todos los derechos reservados.